카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2000-INOX - 2/2-way Angle-Seat-Valve INOX
Buerkert
Products (A - Z)
2000
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2000/2000-inox.prj},{NB=2000-INOX-DN15-SA42-100-32-1},{PPATH=2000inoxschweisssbl.prj},{DN=15},{D=21.3x1.6},{LTA=SA42},{L=100.00},{ANTG=32},{DWST=EA},{WKST=},{VAR=},{KV=4,0},{NR=4},{GV=1},{LTAC=0},{ANTYV=-},{ANTYVB='-'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DN
Orifice size
[mm]
D
Port Connection DxS / CxDxS
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
L
total length
[mm]
ANTG
Actuator size (1=manually)
[mm]
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
2000-INOX-DN10-SA41-80-32...
10
17.2x1.6
SA41
80.00
32
2,4
2000-INOX-DN10-SA92-80-32...
10
12.7x1.65
SA92
80.00
32
2,4
2000-INOX-DN10-SD40-80-32...
10
13.0x1.5
SD40
80.00
32
2,4
2000-INOX-DN15-SA42-100-3...
15
21.3x1.6
SA42
100.00
32
4,0
2000-INOX-DN15-SA92-135-3...
15
12.7x1.65
SA92
135.00
32
4,0
2000-INOX-DN15-SD42-100-3...
15
19.0x1.5
SD42
100.00
32
4,0
2000-INOX-DN10-GM83-65-32...
10
G 3/8
GM83
65.00
32
2,4
2000-INOX-DN10-GS84-65-32...
10
G 1/2
GS84
65.00
32
2,4
2000-INOX-DN15-GM84-65-32...
15
G 1/2
GM84
65.00
32
4,0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성