카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3275 - 2/2 way Motor Valve
Buerkert
Electromotive Valves
Disc Valves
ON/OFF
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/elektromotorischeventile/scheibenventile/aufzu/3275.prj},{NB=3275-269204-2/2-Wege Motorventil},{BUNR=269204},{PPATH=../3285/3285sbl.prj},{EFUK=BASIC},{NW=12.000},{NWG=12.000},{GV=},{LTA=NM85},{DLTA=NPT 3/4},{BLTA=G 3/4},{BLTA2=G3/4},{WKST=VA},{DWKST=FKM},{EINGANG=Binär},{CNSMASSEXACT=0.118}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
3285 - 2/2 way Proportional Valve (motor-driven)
Buerkert
14.01.2020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
EFUK
Function
ⁿ/ₐ
NW
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
DLTA
Port connection
[인치]
BLTA2
Port Connection for BG
[인치]
WKST
Material
ⁿ/ₐ
DWKST
Sealing material
ⁿ/ₐ
EINGANG
Input
[A/V]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
3275-269170-2/2-Way Motor...
269170
BASIC
8.000
GM84
G 1/2
G1/2
MS
NBR
Binär
0.118
3275-269196-2/2-Way Motor...
269196
BASIC
8.000
NM84
NPT 1/2
G1/2
MS
NBR
Binär
0.118
3275-269183-2/2-Way Motor...
269183
BASIC
8.000
GM84
G 1/2
G1/2
VA
NBR
Binär
0.118
3275-269208-2/2-Way Motor...
269208
BASIC
8.000
NM84
NPT 1/2
G1/2
VA
NBR
Binär
0.118
3275-269164-2/2-Way Motor...
269164
BASIC
8.000
GM84
G 1/2
G1/2
MS
FKM
Binär
1.566
3275-269189-2/2-Way Motor...
269189
BASIC
8.000
NM84
NPT 1/2
G1/2
MS
FKM
Binär
0.118
3275-269177-2/2-Way Motor...
269177
BASIC
8.000
GM84
G 1/2
G1/2
VA
FKM
Binär
0.118
3275-269202-2/2-Way Motor...
269202
BASIC
8.000
NM84
NPT 1/2
G1/2
VA
FKM
Binär
0.118
3275-269171-2/2-Way Motor...
269171
BASIC
10.000
GM84
G 1/2
G1/2
MS
NBR
Binär
0.118
3275-269197-2/2-Way Motor...
269197
BASIC
10.000
NM84
NPT 1/2
G1/2
MS
NBR
Binär
0.118
3275-269184-2/2-Way Motor...
269184
BASIC
10.000
GM84
G 1/2
G1/2
VA
NBR
Binär
0.118
3275-269209-2/2-Way Motor...
269209
BASIC
10.000
NM84
NPT 1/2
G1/2
VA
NBR
Binär
0.118
3275-269165-2/2-Way Motor...
269165
BASIC
10.000
GM84
G 1/2
G1/2
MS
FKM
Binär
0.118
3275-269190-2/2-Way Motor...
269190
BASIC
10.000
NM84
NPT 1/2
G1/2
MS
FKM
Binär
0.118
3275-269178-2/2-Way Motor...
269178
BASIC
10.000
GM84
G 1/2
G1/2
VA
FKM
Binär
1.020
3275-269203-2/2-Way Motor...
269203
BASIC
10.000
NM84
NPT 1/2
G1/2
VA
FKM
Binär
0.118
3275-269173-2/2-Way Motor...
269173
BASIC
12.000
GM85
G 3/4
G3/4
MS
NBR
Binär
0.118
3275-269198-2/2-Way Motor...
269198
BASIC
12.000
NM85
NPT 3/4
G3/4
MS
NBR
Binär
0.118
3275-269185-2/2-Way Motor...
269185
BASIC
12.000
GM85
G 3/4
G3/4
VA
NBR
Binär
0.118
3275-269210-2/2-Way Motor...
269210
BASIC
12.000
NM85
NPT 3/4
G3/4
VA
NBR
Binär
0.118
3275-269166-2/2-Way Motor...
269166
BASIC
12.000
GM85
G 3/4
G3/4
MS
FKM
Binär
0.118
3275-269191-2/2-Way Motor...
269191
BASIC
12.000
NM85
NPT 3/4
G3/4
MS
FKM
Binär
0.118
3275-269179-2/2-Way Motor...
269179
BASIC
12.000
GM85
G 3/4
G3/4
VA
FKM
Binär
0.118
3275-269204-2/2-Way Motor...
269204
BASIC
12.000
NM85
NPT 3/4
G3/4
VA
FKM
Binär
0.118
3275-269174-2/2-Way Motor...
269174
BASIC
15.000
GM85
G 3/4
G3/4
MS
NBR
Binär
1.858
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성