카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3270 - 2/2 way Motor Valve
Buerkert
Electromotive Valves
Globe Valves
ON/OFF
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/elektromotorischeventile/geradsitzventile/aufzu/3270.prj},{NB=3270-268601-Elektromotorisches Hubventil ON/OFF},{BUNR=268601},{PPATH=../3280/3280sblg.prj},{EFUK=BASIC},{NW=3,0},{LTA=NM82},{DLTA=NPT 1/4},{BLTA=G 1/4},{WKST=VA},{DWKST=FKM},{EINGANG=Binär},{CNSMASSEXACT=0.118}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
3280 - 2-way motor valve
Buerkert
14.01.2020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
EFUK
Function
ⁿ/ₐ
NW
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
[인치]
DLTA
Port connection
ⁿ/ₐ
BLTA
Port Connection for BG
ⁿ/ₐ
WKST
Material
ⁿ/ₐ
DWKST
Sealing material
ⁿ/ₐ
EINGANG
entrance
[A/V]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
3280-268580-motor globe v...
268580
BASIC
2,0
GM82
G 1/4
G 1/4
MS
NBR
Binär
0.650
3280-268596-motor globe v...
268596
BASIC
2,0
NM82
NPT 1/4
G 1/4
MS
NBR
Binär
0.118
3280-268588-motor globe v...
268588
BASIC
2,0
GM82
G 1/4
G 1/4
VA
NBR
Binär
0.650
3280-268604-motor globe v...
268604
BASIC
2,0
NM82
NPT 1/4
G 1/4
VA
NBR
Binär
0.118
3280-268576-motor globe v...
268576
BASIC
2,0
GM82
G 1/4
G 1/4
MS
FKM
Binär
0.698
3280-268592-motor globe v...
268592
BASIC
2,0
NM82
NPT 1/4
G 1/4
MS
FKM
Binär
0.118
3280-268584-motor globe v...
268584
BASIC
2,0
GM82
G 1/4
G 1/4
VA
FKM
Binär
0.710
3280-268600-motor globe v...
268600
BASIC
2,0
NM82
NPT 1/4
G 1/4
VA
FKM
Binär
0.118
3280-281484-motor globe v...
281484
BASIC
2,0
GM82
G 1/4
G 1/4
MS
FKM
Binär
0.700
3280-268581-motor globe v...
268581
BASIC
3,0
GM82
G 1/4
G 1/4
MS
NBR
Binär
0.650
3280-268597-motor globe v...
268597
BASIC
3,0
NM82
NPT 1/4
G 1/4
MS
NBR
Binär
0.118
3280-268589-motor globe v...
268589
BASIC
3,0
GM82
G 1/4
G 1/4
VA
NBR
Binär
0.650
3280-268605-motor globe v...
268605
BASIC
3,0
NM82
NPT 1/4
G 1/4
VA
NBR
Binär
0.118
3280-268577-motor globe v...
268577
BASIC
3,0
GM82
G 1/4
G 1/4
MS
FKM
Binär
0.650
3280-268593-motor globe v...
268593
BASIC
3,0
NM82
NPT 1/4
G 1/4
MS
FKM
Binär
0.118
3280-268585-motor globe v...
268585
BASIC
3,0
GM82
G 1/4
G 1/4
VA
FKM
Binär
0.870
3280-268601-motor globe v...
268601
BASIC
3,0
NM82
NPT 1/4
G 1/4
VA
FKM
Binär
0.118
3280-268582-motor globe v...
268582
BASIC
4,0
GM83
G 3/8
G 3/8
MS
NBR
Binär
0.920
3280-268598-motor globe v...
268598
BASIC
4,0
NM83
NPT 3/8
G 3/8
MS
NBR
Binär
0.118
3280-268590-motor globe v...
268590
BASIC
4,0
GM83
G 3/8
G 3/8
VA
NBR
Binär
0.650
3280-268606-motor globe v...
268606
BASIC
4,0
NM83
NPT 3/8
G 3/8
VA
NBR
Binär
0.118
3280-268578-motor globe v...
268578
BASIC
4,0
GM83
G 3/8
G 3/8
MS
FKM
Binär
0.650
3280-268594-motor globe v...
268594
BASIC
4,0
NM83
NPT 3/8
G 3/8
MS
FKM
Binär
0.118
3280-268586-motor globe v...
268586
BASIC
4,0
GM83
G 3/8
G 3/8
VA
FKM
Binär
0.650
3280-268602-motor globe v...
268602
BASIC
4,0
NM83
NPT 3/8
G 3/8
VA
FKM
Binär
0.118
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성