Press fitting coupling reduced - Sanitary
BRUGG Pipes
ACCESSORIES
Connectors
Compression connectors
Powered by
CAD모델 선택
{brugg/zubehoer/anschlussverbindungen/pressverbindungen/kupplung_reduziert_sanitaer_press.prj},{NB=1083985(300)},{SC=Sanitaer},{PT=Fitting},{SU=Stück},{SO=Pressfitting Kupplung reduziert},{ADI=keine},{ARTNR=1083985},{LOD=300},{PEX=32-25},{DN=25-20},{AM1=32},{WS1=4.4},{AM2=25},{WS2=3.5},{W=0.177},{ET=95},{ED=10},{BESC=PEX-Kupplung Pressverbindung D=32x4.4 / 25x3.5 mm SDR7.4 Messing/Rotguss},{MAT=Messing (CuZn39Pb3) / Sondermessing DIN EN 12164 bis 12168},{L=84},{B=40},{T=40},{VOL=0.314},{N=ISO 15875-5},{URL=https://www.bruggpipes.com/calpex-anschlussverbindungen/},{LD=30.00},{D1=28},{D2=25},{D3=20},{D4=34},{D5=22},{D6=20},{D7=15},{L1=27},{L2=23},{L3=5},{T1=15},{T2=4},{R1=34},{R3=1.41},{X=2},{B1=50.90},{DIST=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SC
System classification
ⁿ/ₐ
PT
Type of pipe
ⁿ/ₐ
SU
Sales unit
ⁿ/ₐ
SO
Range
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
PEX
ØPEX
[mm]
DN
[mm]
AM1
Outer diameter d1
[mm]
AM2
Outer diameter d2
[mm]
W
Weight
[kg/Pcs]
ET
Operating temperature
[°C]
ED
Operational pressure
[bar]
BESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material properties
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Height
[mm]
VOL
Volume
[l/m]
N
Norms
ⁿ/ₐ
1084016
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting coupling re...
1084016
25-20
20-16
25
20
0.174
95
10
PEX-coupling press connec...
Brass
67
34
34
0.201
ISO 15875-5
1083985
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting coupling re...
1083985
32-25
25-20
32
25
0.177
95
10
PEX-coupling press connec...
Brass
84
40
40
0.314
ISO 15875-5
1011569
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting coupling re...
1011569
40-32
32-25
40
32
0.454
95
10
PEX-coupling press connec...
Brass
87
49
49
0.423
ISO 15875-5
1011571
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting coupling re...
1011571
50-40
40-32
50
40
0.307
95
10
PEX-coupling press connec...
Brass
97
60
60
0.660
ISO 15875-5
1011573
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting coupling re...
1011573
63-50
50-40
63
50
0.550
95
10
PEX-coupling press connec...
Brass
115
73
73
1.029
ISO 15875-5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성