Electrofusion fittings - Transition sleeve with flange
BRUGG Pipes
ACCESSORIES
Connectors
Electro-fusion connectors
Powered by
CAD모델 선택
{brugg/zubehoer/anschlussverbindungen/elektroschweissverbindungen/elektroschweissmuffen_um_mit_flange.prj},{NB=1012319},{SC=Fernwaerme},{PT=Flexible Leitung},{SU=Stueck},{SO=Elektroschweissmuffen},{ADI=Keine},{ARTNR=1012319},{LOD=300},{RPEX=90},{DN=75},{W=2.090},{ET=95},{EID=6},{BE=PEX Flansch-Anschlussstueck, Heizung, zur Verbindung PEX-Elektroschweissmuffe D= 90x8.2 mm NACH EN 1092-1 PN10},{MAT= vernetztes Polyethylen},{L=110},{B=142},{T=142},{NORM=DIN EN ISO 15875},{URL=https://www.bruggpipes.com/calpex-anschlussverbindungen/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SC
System classification
ⁿ/ₐ
PT
Type of pipe
ⁿ/ₐ
SU
Sales unit
ⁿ/ₐ
SO
Range
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
LOD
LOD-Level
ⁿ/ₐ
RPEX
ØPEX
[mm]
DN
[mm]
W
Weight
[kg/Pcs]
ET
Operating temperature
[°C]
EID
Operational pressure
[bar]
BE
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material properties
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Wide
[mm]
T
Height
[mm]
NORM
Norms
ⁿ/ₐ
1012320
District heating
Flexible line
Piece
Electrofusion fittings
1012320
300
75
65
1.908
95
6
PEX flange-connection pie...
Crosslinked polyethylene ...
101
127
127
DIN EN ISO 15875
1012319
District heating
Flexible line
Piece
Electrofusion fittings
1012319
300
90
75
2.090
95
6
PEX flange-connection pie...
Crosslinked polyethylene ...
110
142
142
DIN EN ISO 15875
1012317
District heating
Flexible line
Piece
Electrofusion fittings
1012317
300
110
90
2.500
95
6
PEX flange-connection pie...
Crosslinked polyethylene ...
117
162
162
DIN EN ISO 15875
1012318
District heating
Flexible line
Piece
Electrofusion fittings
1012318
300
125
110
2.780
95
6
PEX flange-connection pie...
Crosslinked polyethylene ...
130
162
162
DIN EN ISO 15875
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성