카탈로그: BRÜHL
생성됨: 22.06.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BRÜHL
SF2 upper mesh panels - Standard mesh panels for high safety fence system flex II
BRÜHL
High safety fence system Flex II
Fields
Powered by
CAD모델 선택
{bruehl/flex_ii_h/felder/fl_h_upper.prj},{NB=HSF2-1625-533(3835,175,0,0,0obere Gittermatte)},{ART=HSF2},{H=3835},{HF=1625},{GP=obere Gittermatte},{AM=632.5},{BF=532.5},{DETAIL=0},{TOLLEFT=0.0},{TOLRIGHT=0.0},{HB=175},{P=80},{NL=16},{RD55=5},{RD35=41},{FL15X6=4},{ID=V-000000099},{N=7.000},{H1=200},{H2=200.000},{H3=800.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{HR1=400.000},{HR2=600.000},{HR3=800.000},{HR4=1200.000},{HR5=0.000},{HR6=0.000},{HR7=0.000},{R=47.000},{VERS=99}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
H
Fence height
[mm]
HF
Field height
[mm]
GP
Fence position
ⁿ/ₐ
AMINFO
Post spacing
[mm]
BF
Field width
[mm]
NL
Number of reqired clips
ⁿ/ₐ
HSF2-1025-234(2835,175,0,...
HSF2-1025-234
2835
1025
upper mesh panel
313.5
233.5
14
HSF2-1025-326(2835,175,0,...
HSF2-1025-326
2835
1025
upper mesh panel
405.5
325.5
14
HSF2-1025-441(2835,175,0,...
HSF2-1025-441
2835
1025
upper mesh panel
520.5
440.5
14
HSF2-1025-533(2835,175,0,...
HSF2-1025-533
2835
1025
upper mesh panel
612.5
532.5
14
HSF2-1025-625(2835,175,0,...
HSF2-1025-625
2835
1025
upper mesh panel
704.5
624.5
14
HSF2-1025-740(2835,175,0,...
HSF2-1025-740
2835
1025
upper mesh panel
819.5
739.5
14
HSF2-1025-832(2835,175,0,...
HSF2-1025-832
2835
1025
upper mesh panel
911.5
831.5
14
HSF2-1025-924(2835,175,0,...
HSF2-1025-924
2835
1025
upper mesh panel
1003.5
923.5
14
HSF2-1025-1039(2835,175,0...
HSF2-1025-1039
2835
1025
upper mesh panel
1118.5
1038.5
14
HSF2-1025-1131(2835,175,0...
HSF2-1025-1131
2835
1025
upper mesh panel
1210.5
1130.5
14
HSF2-1025-1223(2835,175,0...
HSF2-1025-1223
2835
1025
upper mesh panel
1302.5
1222.5
14
HSF2-1025-1338(2835,175,0...
HSF2-1025-1338
2835
1025
upper mesh panel
1417.5
1337.5
14
HSF2-1025-1430(2835,175,0...
HSF2-1025-1430
2835
1025
upper mesh panel
1509.5
1429.5
14
HSF2-1025-1545(2835,175,0...
HSF2-1025-1545
2835
1025
upper mesh panel
1624.5
1544.5
14
HSF2-1025-1637(2835,175,0...
HSF2-1025-1637
2835
1025
upper mesh panel
1716.5
1636.5
14
HSF2-1025-1729(2835,175,0...
HSF2-1025-1729
2835
1025
upper mesh panel
1808.5
1728.5
14
HSF2-1025-1844(2835,175,0...
HSF2-1025-1844
2835
1025
upper mesh panel
1923.5
1843.5
14
HSF2-1025-1936(2835,175,0...
HSF2-1025-1936
2835
1025
upper mesh panel
2015.5
1935.5
14
HSF2-1025-2028(2835,175,0...
HSF2-1025-2028
2835
1025
upper mesh panel
2107.5
2027.5
14
HSF2-1025-2143(2835,175,0...
HSF2-1025-2143
2835
1025
upper mesh panel
2222.5
2142.5
14
HSF2-1025-234(3035,175,0,...
HSF2-1025-234
3035
1025
upper mesh panel
313.5
233.5
14
HSF2-1025-326(3035,175,0,...
HSF2-1025-326
3035
1025
upper mesh panel
405.5
325.5
14
HSF2-1025-441(3035,175,0,...
HSF2-1025-441
3035
1025
upper mesh panel
520.5
440.5
14
HSF2-1025-533(3035,175,0,...
HSF2-1025-533
3035
1025
upper mesh panel
612.5
532.5
14
HSF2-1025-625(3035,175,0,...
HSF2-1025-625
3035
1025
upper mesh panel
704.5
624.5
14
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성