카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
6701-L - MJ-FJS SWEPT 90° Long
Brennan Industries
Tube Fittings and Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/tube_fittings_and_adapters/6701_l.prj},{NB=6701-L-06-06},{PN=6701-L-06-06},{DN=06},{OD=3/8},{NS=0.5625},{B1=9/16-18},{B2=9/16-18},{MAT=Steel},{L=2.420},{M=1.500},{C1=0.625},{C2=0.688},{B=0.688},{E=0.688},{F=0.234},{J=0.140},{LN=0.735},{MN=0.340},{THK=0.197},{DIA=0.413},{L1=0.555},{L2=0.197},{L3=0.083},{L4=0.225},{DIA1=0.476},{DIA2=0.318},{DIA3=0.482},{DIA4=0.494},{DIA5=0.437},{DIA6=0.256},{L5=0.000},{DIA7=0.000},{L6=0.000},{R=0.512}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Tube O.D.
[인치]
B1
B1 SAE 37°
ⁿ/ₐ
B2
B2 SAE 37°
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
L Length
[인치]
M
M Length
[인치]
C1
C1 Hex
[인치]
C2
C2 Hex
[인치]
6701-L-04-04
6701-L-04-04
1/4
7/16-20
7/16-20
Steel
2.730
1.580
0.500
0.563
6701-L-06-06
6701-L-06-06
3/8
9/16-18
9/16-18
Steel
2.420
1.500
0.625
0.688
6701-L-08-08
6701-L-08-08
1/2
3/4-16
3/4-16
Steel
2.900
1.825
0.812
0.875
6701-L-12-12
6701-L-12-12
3/4
1 1/16-12
1 1/16-12
Steel
4.220
2.800
1.125
1.250
6701-L-20-20
6701-L-20-20
1 1/4
1 5/8-12
1 5/8-12
Steel
5.000
3.500
1.692
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성