카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48728 - Hex flange serrated nuts, Fine thread, Steel, Case Hardened, Plain Finish (IFI 145)
Bossard Inch
Nuts, Inserts
Prevailing torque and lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/nuts_inserts/prevailing_torr_a_lock_nuts/bn_48728.prj},{NB=BN 48728 3456823 hex flange serrated nut 0.19},{CNSORDERNO=3456823},{BNARTNR=3456823},{BNNORM1=IFI 145},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Case Hardened},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=#10},{NS1=0.1900},{TT=0.190-32 UNC-2B},{TYPE=UNF},{F=0.375},{G=0.433},{B=0.500},{H=0.219},{J=0.130},{K=0.030}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size
[인치]
TT
Thread Type
ⁿ/ₐ
F
Width Across Flats - Max.
[인치]
G
Width Across Corners - Max.
[인치]
B
Flange Diameter - Max.
[인치]
H
Nut Thickness - Max.
[인치]
J
Wrenching Length - Min.
[인치]
K
Flange Thickness - Min.
[인치]
BN 48728 3456823 hex flan...
3456823
IFI 145
Steel
Case Hardened
Plain Finish
#10
0.190-32 UNC-2B
0.375
0.433
0.500
0.219
0.130
0.030
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성