피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14195 - Adjustable handles with retaining pin, stainless steel boss and tapped blind hole (Elesa® MRX-SST), black, matte finish
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.60 Clamping levers
03.200.100.60.20 Lever handles with internal thread, adjustable
BN 14195 Adjustable handles with retaining pin, stainless steel boss and tapped blind hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_60/03_200_100_60_20/bn_14195/bn_14195.prj},{NB=BN 14195 1295802 adjustable handle 141191},{CNSORDERNO=1295802},{BNARTNR=1295802},{BNNORM1=Elesa® MRX-SST},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz matt},{CODE=141191},{DESCRIPTION=MRX.40 S-M6-INOX},{DIM01=42},{DIM02=50},{DIM03=18},{DIM04=32},{DIM05=35.5},{DIM06=29},{DIM07=6},{DIM08=14},{DIM09=12},{DIM10=M6},{DIM11=10},{DIM12=18},{WEIGHT=12},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{DX=8.000},{HX=3.000},{TRAVEL=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
D
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
H1
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
h3
[mm]
DIM09
d1
[mm]
DIM10
d6H
ⁿ/ₐ
DIM11
h
[mm]
DIM12
z
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
BN 14195 1295802 adjustab...
1295802
Elesa® MRX-SST
Thermoplastic reinforced ...
black matt
141191
MRX.40 S-M6-INOX
42
50
18
32
35.5
29
6
14
12
M6
10
18
12
BN 14195 1295829 adjustab...
1295829
Elesa® MRX-SST
Thermoplastic reinforced ...
black matt
141425
MRX.63 S-M8-INOX
63
73
23
43
46.5
37
8
17
15
M8
13
20
22
BN 14195 1295845 adjustab...
1295845
Elesa® MRX-SST
Thermoplastic reinforced ...
black matt
142161
MRX.80 S-M10-INOX
80
92
28
54
58.5
47
10
22
19
M10
17
24
42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성