피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13370 - Spring plungers with ball and slot (HALDER EH 22050.), stainless steel, standard spring pressure
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.20 Spring plungers
BN 13370, BN 13371 Spring plungers with ball and slot
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_20/bn_13370_13371/bn_13370_asmtab.prj},{NB=BN 13370 1548646 spring plunger M6 (1)},{CNSORDERNO=1548646},{BNARTNR=1548646},{BNARTNR1=300146819},{BNNORM1=HALDER EH 22050.},{CNSMAT=INOX - Kugel und Feder: INOX},{BNMAT=INOX - Kugel und Feder: INOX},{BNSURFACE=},{BESTNR=22050.0406},{AUS=Standard-Federkraft},{D1=M6},{DNDM=6},{DKDM=4.773},{D2=3.5},{L=14},{S=1.0},{N=1.00},{F1=11.0},{F2=18.0},{G=1.7},{A=2.0000},{AA=30.0000},{B=1.0000},{T=1.5000},{C=1.7407},{CC=30.0000},{D=2.5650},{DD=1.7500},{BR=22.000},{S1=1.0},{PPATH=bn_13370_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
F1
Spring pressure~
[N]
F2
Spring pressure~
[N]
G
Weight
[g]
BN 13370 3829934 spring p...
3829934
3001629352
HALDER EH 22050.
INOX - Kugel und Feder: I...
22050.0402
Standard spring pressure
M2
1.0
4
0.25
0.8
1.5
0.1
BN 13370 1548107 spring p...
1548107
300148450
HALDER EH 22050.
INOX - Kugel und Feder: I...
22050.0403
Standard spring pressure
M3
1.5
7
0.40
3.0
4.5
0.2
BN 13370 1548115 spring p...
1548115
300147238
HALDER EH 22050.
INOX - Kugel und Feder: I...
22050.0404
Standard spring pressure
M4
2.5
9
0.60
8.5
14.0
0.4
BN 13370 1548514 spring p...
1548514
300148610
HALDER EH 22050.
INOX - Kugel und Feder: I...
22050.0405
Standard spring pressure
M5
3.0
12
0.80
8.0
14.0
1.0
BN 13370 1548646 spring p...
1548646
300146819
HALDER EH 22050.
INOX - Kugel und Feder: I...
22050.0406
Standard spring pressure
M6
3.5
14
1.00
11.0
18.0
1.7
BN 13370 1548735 spring p...
1548735
300148860
HALDER EH 22050.
INOX - Kugel und Feder: I...
22050.0408
Standard spring pressure
M8
4.5
16
1.20
18.0
31.0
3.7
BN 13370 1550047 spring p...
1550047
300159037
HALDER EH 22050.
INOX - Kugel und Feder: I...
22050.0410
Standard spring pressure
M10
6.0
19
1.50
24.0
45.0
6.8
BN 13370 1631659 spring p...
1631659
300202821
HALDER EH 22050.
INOX - Kugel und Feder: I...
22050.0412
Standard spring pressure
M12
8.0
22
2.00
26.0
49.0
11.0
BN 13370 1631667 spring p...
1631667
300151811
HALDER EH 22050.
INOX - Kugel und Feder: I...
22050.0416
Standard spring pressure
M16
10.0
24
2.00
41.0
86.0
23.0
BN 13370 1550055 spring p...
1550055
HALDER EH 22050.
INOX - Kugel und Feder: I...
22050.0420
Standard spring pressure
M20
12.0
30
2.50
56.0
111.0
45.0
BN 13370 7900007 spring p...
7900007
HALDER EH 22050.
INOX - Kugel und Feder: I...
22050.0424
Standard spring pressure
M24
15.0
34
3.00
81.0
151.0
70.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성