카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14226 - Handles for fastening with socket screws (Elesa® M.443-CH), gray RAL 7031
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.10 Bridge handles
BN 14226 Handles for fastening with socket screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_10/bn_14226/bn_14226.prj},{NB=BN 14226 1296477 handle 37104},{CNSORDERNO=1296477},{BNARTNR=1296477},{BNNORM1=Elesa® M.443-CH},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=grau RAL 7031},{CODE=37104},{DESCRIPTION=M.443/140-8-CH-C31},{DIM01=137},{L=137},{DIM02=117±1},{F=117.0},{DIM03=41},{H=41},{DIM04=7},{B=7.000},{DIM05=26},{LL=26},{DIM06=93},{L1=93},{DIM07=8.5},{D=8.5},{DIM08=13.5},{D1=13.5},{DIM09=8.5},{H1=8.5},{DIM10=15},{H2=15},{DIM11=4500},{DIM12=2500},{DIM13=20},{DIM14=13},{DIM15=42},{R1=4.0},{R2=8},{R3=4.0},{H3=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
F
[mm]
DIM03
h
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
I
[mm]
DIM06
I1
[mm]
DIM07
GN 237.1 D
[mm]
DIM08
d1
[mm]
DIM09
h1
[mm]
DIM10
h2
[mm]
DIM15
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 14226 1296469 handle 3...
1296469
Elesa® M.443-CH
Polypropylene, glass-fibr...
grey RAL 7031
37004
M.443/110-CH-C31
109
93.5±0.5
38
6
21
74
6.5
10.5
7
13
26
BN 14226 1296477 handle 3...
1296477
Elesa® M.443-CH
Polypropylene, glass-fibr...
grey RAL 7031
37104
M.443/140-8-CH-C31
137
117±1
41
7
26
93
8.5
13.5
8.5
15
42
BN 14226 1296485 handle 3...
1296485
Elesa® M.443-CH
Polypropylene, glass-fibr...
grey RAL 7031
37154
M.443/150-CH-C31
150
132±1
45
7
27
108
8.5
13.5
8.5
16
47
BN 14226 1296493 handle 3...
1296493
Elesa® M.443-CH
Polypropylene, glass-fibr...
grey RAL 7031
37204
M.443/200-CH-C31
196
179±1
50
7.5
28
151
8.5
13.5
8.5
17
70
BN 14226 1296507 handle 3...
1296507
Elesa® M.443-CH
Polypropylene, glass-fibr...
grey RAL 7031
37254
M.443/260-CH-C31
260
235±1
54
8.5
31
201
10.5
16.5
10.5
20
118
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성