카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26139 - Fastener with nail round head Ø 23 mm
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.300 bigHead® with nail
02.600.300.20 bigHead® with nail
BN 26139 Fastener with nail
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_300/02_600_300_20/bn_26139/m5_b23.prj},{NB=3784042},{BNARTNR=3784042},{BNARTNR1=300164439},{BZC=M5/B23-3x25},{W=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt},{DXL=3.00mm x 25mm},{D=3.00},{L=25},{K=Ø 23},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
DXL
Diameter x Length
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head around
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3784042
3784042
300164439
M5/B23-3x25
Steel
zinc plated
3.00mm x 25mm
3.00
25
Ø 23
3784057
3784057
300178197
M5/B23-3x75
Steel
zinc plated
3.00mm x 75mm
3.00
75
Ø 23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성