카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 28892 - Blind rivets high strength countersunk head (Huck® Magna-Lok® MGL100-B), aluminum EN AW 5056 (AlMg5), plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.400 Structural blind rivets
02.200.400.30 Structural blind rivets Multigrip
BN 28892 Blind rivets high strength
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_400/02_200_400_30/bn_28892/bn_28892.prj},{NB=3843580 (17.8)},{BNARTNR=3843580},{BNARTNR1=300175714},{BZC=MGL100-B6-9},{D1=4.8},{FORM=1},{BNMAT=Niet: Aluminium EN AW 5056 (AlMg5), Dorn: Aluminium EN AW 7075 (AlZn5,5MgCu)},{L=16.60},{D2=8.90},{S=1.90},{L1=24.40},{B=4.9-5.1},{F2=2700},{F1=2200},{P=7.80},{PMIN=7.800},{PMAX=12.700},{P1=7.8-12.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
D1
Rivet sleeve diameter nom.
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Core length max.
[mm]
D2
max.
[mm]
S
max.
[mm]
L1
Rivet length max.
[mm]
B
Borehole diameter
ⁿ/ₐ
F2
Shear force
[N]
F1
Tensile force
[N]
P1
Grip range
[mm]
3843726
3843726
300149250
MGL100-B6-6
4.8
Rivet: aluminum EN AW 505...
12.30
8.90
1.90
20.20
4.9-5.1
2700
2200
3.2-8.4
3843580
3843580
300175714
MGL100-B6-9
4.8
Rivet: aluminum EN AW 505...
16.60
8.90
1.90
24.40
4.9-5.1
2700
2200
7.8-12.7
3843654
3843654
300153773
MGL100-B8-8
6.4
Rivet: aluminum EN AW 505...
16.80
10.40
2.20
26.90
6.7-6.9
5800
4000
4.0-12.1
3843542
3843542
300157456
MGL100-B8-12
6.4
Rivet: aluminum EN AW 505...
23.10
10.40
2.20
33.20
6.7-6.9
5800
4000
10.5-18.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성