카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 7774 - Blind rivet nuts flat head, full-hexagonal shank, open end (TUBTARA® HUPO/HSPO), steel, zinc plated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 7774 Blind rivet nuts full-hexagonal shank, flat head, open end
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_7774/bn_7774.prj},{NB=BN 7774 3825163 blind rivet nut M6HUPO55 ST},{CNSORDERNO=3825163},{BNARTNR=3825163},{BNARTNR1=300115299},{BNNORM1=TUBTARA®},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt},{D=6},{P=1.000},{ZS=Lieferzustand},{CODE=M6HUPO55 ST},{GEW=M6},{L=16.500},{D2=13.000},{S=1.500},{SW=9.000},{H=9.1},{K=3-5,5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2
Diameter
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
H
Hex hole
[mm]
K
Grip range
ⁿ/ₐ
BN 7774 1661094 blind riv...
1661094
300113647
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M4HUPO20 ST
M4
10.000
9.000
1.000
6.000
6.1
0,5-2
BN 7774 1661140 blind riv...
1661140
300113648
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M5HUPO30 ST
M5
13.000
10.000
1.000
7.000
7.1
0,5-3
BN 7774 9052822 blind riv...
9052822
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M5HUPO55 ST
M5
15.500
10.000
1.000
7.000
7.1
3-5,5
BN 7774 1661159 blind riv...
1661159
300113649
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M6HUPO30 ST
M6
14.500
13.000
1.500
9.000
9.1
0,5-3
BN 7774 3825163 blind riv...
3825163
300115299
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M6HUPO55 ST
M6
16.500
13.000
1.500
9.000
9.1
3-5,5
BN 7774 1661248 blind riv...
1661248
300113650
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M8HUPO30 ST
M8
16.500
16.000
1.500
11.000
11.1
0,5-3
BN 7774 3825591 blind riv...
3825591
300115300
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M8HUPO55 ST
M8
19.000
16.000
1.500
11.000
11.1
3-5,5
BN 7774 9052823 blind riv...
9052823
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M8HUPO80 ST
M8
22.000
16.000
1.500
11.000
11.1
5,5-8
BN 7774 3825058 blind riv...
3825058
300118691
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M10HSPO35 ST
M10
21.000
19.000
2.000
13.000
13.1
0,8-3,5
BN 7774 3826237 blind riv...
3826237
300156800
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M10HSPO60 ST
M10
23.500
19.000
2.000
13.000
13.1
3,5-6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성