카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25544 - Blind rivet nuts small countersunk head, round shank, open end FASTEKS® FILKO TSN), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 25544 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_25544/bn_25544.prj},{NB=3825231 (13.5)},{BNARTNR=3825231},{BNARTNR1=300148030},{BN=25544},{BNNORM1=FASTEKS® FILKO TSN},{BNMAT=INOX A2},{KENZIFFER=60},{VERS=1},{GW=M6},{NDM=6.000},{FORM=1},{K=3.50},{K1=3.5-6.0},{WVIS=nichtrostender Stahl},{H=9.0},{D1=9.0},{D=10.0},{S=0.5},{L=17.5},{A1A=3.50},{A1B=6.00},{A2=9.00},{A3=10.00},{A4=0.50},{A5=17.50},{A6=7.50},{A7=9.80},{A8=0.70},{A9=4.92},{A10=1.00},{A11=1.29},{A12=0.50},{A13A=14.81},{A13B=11.55},{A14A=12.69},{A14B=10.67},{A15=0.70},{A17=0.80},{A21=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Borehole diameter +0,1
[mm]
D1
Ød
[mm]
D
Ø
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
3824715
3824715
300148024
FASTEKS® FILKO TSN
M4-20 TSN A2
Stainless steel A2
M4
0.3-2.0
6.0
6.0
7.0
0.5
10.5
3824893
3824893
300148025
FASTEKS® FILKO TSN
M4-30 TSN A2
Stainless steel A2
M4
1.5-3.0
6.0
6.0
7.0
0.5
11.5
3825801
3825801
300148026
FASTEKS® FILKO TSN
M5-30 TSN A2
Stainless steel A2
M5
0.5-3.0
7.0
7.0
8.0
0.5
11.5
3825275
3825275
300148027
FASTEKS® FILKO TSN
M5-45 TSN A2
Stainless steel A2
M5
2.0-4.5
7.0
7.0
8.0
0.5
13.0
3824833
3824833
300148029
FASTEKS® FILKO TSN
M6-30 TSN A2
Stainless steel A2
M6
0.5-3.0
9.0
9.0
10.0
0.5
14.5
3826273
3826273
300163288
FASTEKS® FILKO TSN
M6-45 TSN A2
Stainless steel A2
M6
2.0-4.5
9.0
9.0
10.0
0.5
16.0
3825231
3825231
300148030
FASTEKS® FILKO TSN
M6-60 TSN A2
Stainless steel A2
M6
3.5-6.0
9.0
9.0
10.0
0.5
17.5
3824729
3824729
300148031
FASTEKS® FILKO TSN
M8-30 TSN A2
Stainless steel A2
M8
0.5-3.0
11.0
11.0
12.0
0.5
16.5
3825311
3825311
300155348
FASTEKS® FILKO TSN
M8-45 TSN A2
Stainless steel A2
M8
1.5-4.5
11.0
11.0
12.0
0.5
18.0
3824879
3824879
300148033
FASTEKS® FILKO TSN
M8-60 TSN A2
Stainless steel A2
M8
3.0-6.0
11.0
11.0
12.0
0.5
19.5
3825781
3825781
300148034
FASTEKS® FILKO TSN
M10-35 TSN A2
Stainless steel A2
M10
0.8-3.5
13.0
13.0
14.0
0.5
20.0
3825615
3825615
300148036
FASTEKS® FILKO TSN
M10-60 TSN A2
Stainless steel A2
M10
3.0-6.0
13.0
13.0
14.0
0.5
23.0
9005567
9005567
300215886
FASTEKS® FILKO TSN
M12-40 TSN A2
Stainless steel A2
M12
1.0-4.0
16.0
16.0
17.2
0.6
24.0
3825344
3825344
300153334
FASTEKS® FILKO TSN
M12-75 TSN A2
Stainless steel A2
M12
3.5-7.0
16.0
16.0
17.2
0.6
27.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성