카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25513 - Blind rivet nuts flat head, knurled shank, open end (FASTEKS® FILKO RC/ROF), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 25513 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_25513/bn_25513.prj},{NB=3825622 (10.5)},{BNARTNR=3825622},{BNARTNR1=300145017},{BNNORM1=FASTEKS® FILKO RC/ROF},{BZC=M5 RC/ROF 2,5},{BNMAT=INOX A2},{GW=M5},{NDM=5.000},{FORM=1},{K=0.50},{K1=0.5-2.5},{W=Nichtrostender Stahl 1.4570},{H=7.0},{D1=7.0},{SW=7.0},{D=9.0},{S=1.0},{L=10.5},{A1A=0.50},{A1B=2.50},{A2=7.00},{A3=9.00},{A4=1.00},{A5=10.50},{A6=5.80},{A7=6.20},{A9=4.13},{A10=0.50},{A13A=9.30},{A13B=8.00},{A14A=9.00},{A14B=8.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Borehole diameter +0,1
[mm]
D1
Ød
[mm]
D
Ø
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
9005598
9005598
300215920
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M3 RC/ROF 1,1
Stainless steel A2
M3
0.1-1.1
5.0
5.0
7.0
0.8
6.6
3825455
3825455
300204475
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M3 RC/ROF 2,3
Stainless steel A2
M3
1.0-2.3
5.0
5.0
7.0
0.8
7.8
3824690
3824690
300206763
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M3 RC/ROF 3,0
Stainless steel A2
M3
2.3-3.0
5.0
5.0
7.0
0.8
8.4
3824890
3824890
300206890
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M4 RC/ROF 1,3
Stainless steel A2
M4
0.1-1.3
6.0
6.0
8.0
0.8
8.3
3824916
3824916
300145009
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M4 RC/ROF 2,1
Stainless steel A2
M4
0.8-2.1
6.0
6.0
8.0
0.8
9.0
3825424
3825424
300145010
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M4 RC/ROF 3,0
Stainless steel A2
M4
1.8-3.0
6.0
6.0
8.0
0.8
9.9
3826287
3826287
300164972
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M5 RC/ROF 1,5
Stainless steel A2
M5
0.1-1.5
7.0
7.0
9.0
1.0
9.5
3825622
3825622
300145017
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M5 RC/ROF 2,5
Stainless steel A2
M5
0.5-2.5
7.0
7.0
9.0
1.0
10.5
3826002
3826002
300145018
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M5 RC/ROF 3,5
Stainless steel A2
M5
1.5-3.5
7.0
7.0
9.0
1.0
11.5
3826255
3826255
300145019
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M6 RC/ROF 2,5
Stainless steel A2
M6
0.5-2.5
9.0
9.0
11.0
1.2
11.2
3826109
3826109
300144808
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M6 RC/ROF 3,5
Stainless steel A2
M6
1.5-3.5
9.0
9.0
11.0
1.2
12.8
3826231
3826231
300145022
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M8 RC/ROF 3,0
Stainless steel A2
M8
1.0-3.0
11.0
11.0
14.0
1.5
13.8
3825881
3825881
300143463
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M8 RC/ROF 5,0
Stainless steel A2
M8
3.0-5.0
11.0
11.0
14.0
1.5
15.4
3826101
3826101
300207291
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M10 RC/ROF 4,0
Stainless steel A2
M10
1.0-4.0
13.0
13.0
16.0
1.5
19.8
3825722
3825722
300141885
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M10 RC/ROF 5,5
Stainless steel A2
M10
2.5-5.5
13.0
13.0
16.0
1.5
21.3
3825970
3825970
300204149
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M12 RC/ROF 4,2
Stainless steel A2
M12
0.1-4.2
16.0
16.0
20.0
1.7
21.6
3825728
3825728
300152453
FASTEKS® FILKO RC/ROF
M12 RC/ROF 7,6
Stainless steel A2
M12
4.0-7.6
16.0
16.0
20.0
1.7
26.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성