카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26687 - Blind rivet nuts knurled shank, flat head, open end (BCT® RBB/FK), aluminum, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.30 Controlled deformation blind rivet nuts
BN 26687 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_30/bn_26687/bn_26687.prj},{NB=9003975 (0 0.5)},{BNARTNR=9003975},{BNARTNR1=300215464},{BN=26687},{BNNORM1=BCT®},{BNMAT=Aluminium},{BNSURFACE=blank},{M=M6},{NDM=6.000},{L1=8.5},{FORM=0},{KL=0.5},{WVIS=Aluminium},{KL1=0.5-2.5},{KE=25},{D=9.0},{D1=13.0},{S=1.5},{L=17.5},{KL2=0.5},{KL3=2.5},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
KL1
K-Clamping range
ⁿ/ₐ
KE
Code number
[mm]
D
Borehole diameter +0.1
[mm]
D1
ØD-Head
[mm]
S
Head height
[mm]
L
Lenght
[mm]
9003972
9003972
300215473
BCT®
M4-15 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M4
0.5-1.5
15
7.0
10.0
0.8
14.0
9003974
9003974
300215462
BCT®
M4-25 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M4
1.5-2.5
25
7.0
10.0
0.8
14.5
3826130
3826130
300203732
BCT®
M4-35 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M4
2.5-3.5
35
7.0
10.0
0.8
15.5
3825949
3825949
300209212
BCT®
M4-45 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M4
3.5-4.5
45
7.0
10.0
0.8
16.5
3825325
3825325
300206037
BCT®
M4-55 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M4
4.5-5.5
55
7.0
10.0
0.8
17.5
9003973
9003973
300215474
BCT®
M5-20 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M5
0.5-2.0
20
8.0
11.0
1.0
17.0
9003976
9003976
300215465
BCT®
M5-30 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M5
2.0-3.0
30
8.0
11.0
1.0
18.0
9003978
9003978
300215467
BCT®
M5-40 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M5
3.0-4.0
40
8.0
11.0
1.0
19.0
9003979
9003979
300215490
BCT®
M5-50 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M5
4.0-5.0
50
8.0
11.0
1.0
20.0
9003975
9003975
300215464
BCT®
M6-25 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M6
0.5-2.5
25
9.0
13.0
1.5
17.5
3824775
3824775
300207160
BCT®
M6-40 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M6
2.5-4.0
40
9.0
13.0
1.5
20.0
9003981
9003981
300215484
BCT®
M6-55 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M6
4.0-5.5
55
9.0
13.0
1.5
21.5
9003988
9003988
300215470
BCT®
M6-70 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M6
5.5-7.0
70
9.0
13.0
1.5
23.0
3825043
3825043
300203735
BCT®
M8-30 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M8
1.0-3.0
30
11.0
16.0
1.5
20.5
9003980
9003980
300215491
BCT®
M8-50 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M8
3.0-5.0
50
11.0
16.0
1.5
24.0
9003983
9003983
300215487
BCT®
M8-65 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M8
4.5-6.5
65
11.0
16.0
1.5
26.0
9003985
9003985
300215481
BCT®
M8-85 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M8
6.5-8.5
85
11.0
16.0
1.5
28.0
9003977
9003977
300215461
BCT®
M10-35 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M10
1.0-3.5
35
13.0
19.0
2.0
26.0
9003982
9003982
300215486
BCT®
M10-60 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M10
3.5-6.0
60
13.0
19.0
2.0
29.0
9003986
9003986
300215482
BCT®
M10-85 RBB/FK AL
Aluminum
plain
M10
6.0-8.5
85
13.0
19.0
2.0
34.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성