피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 55622 - Blind rivet nuts small countersunk head with underhead seal Precote 5, semi-hexagonal shank, closed end (TUBTARA® HDKX), stainless steel A4 Precote
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.10 Closed end blind rivet nuts
BN 55622 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_10/bn_55622/bn_55622.prj},{NB=9038499 (00)},{BNARTNR=9038499},{CODE=M6HDKX47 A4},{BNNORM1=TUBTARA®},{BNMAT=INOX A4},{BNMAT1=Precote},{ST=Acrylat, hellblau},{D1=M6},{NDM=6.000},{P=1.000},{FORM=0},{L=23.5},{D2=9},{S=0.5},{H=9.1},{SW1=9.0},{SW2=9.7},{R=2.2},{K=0.00},{K1=2.7-4.7},{K11=2.700},{K12=4.70},{WEIGHT=6.1},{L1=0.010},{L2=0.150},{L3=4.000},{L7=8.300},{L4=8.300},{L5=19.500},{L6=20.500},{SW3=9.500},{SW4=10.200},{SW5=7.500},{DX2=8.2225}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNMAT1
Sealing
ⁿ/ₐ
ST
Underhead seal
ⁿ/ₐ
D1
Thread size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
H
Hex hole
[mm]
SW1
Hex shank
[mm]
SW2
Hex head
[mm]
R
±0.05
[mm]
K1
Grip range K
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Net weight
[g]
9038496
9038496
M5HDKX27 A4
TUBTARA®
Stainless steel A4
Precote
Acrylate, light blue
M5
18.0
7
0.5
7.1
7.0
7.5
1.8
0.5-2.7
2.7
9038497
9038497
M5HDKX47 A4
TUBTARA®
Stainless steel A4
Precote
Acrylate, light blue
M5
20.5
7
0.5
7.1
7.0
7.5
1.8
2.7-4.7
2.9
9038498
9038498
M6HDKX27 A4
TUBTARA®
Stainless steel A4
Precote
Acrylate, light blue
M6
21.5
9
0.5
9.1
9.0
9.7
2.2
0.5-2.7
5.7
9038499
9038499
M6HDKX47 A4
TUBTARA®
Stainless steel A4
Precote
Acrylate, light blue
M6
23.5
9
0.5
9.1
9.0
9.7
2.2
2.7-4.7
6.1
9038500
9038500
M8HDKX27 A4
TUBTARA®
Stainless steel A4
Precote
Acrylate, light blue
M8
24.0
11
0.5
11.1
11.0
11.8
2.7
0.5-2.7
8.7
9038501
9038501
M8HDKX52 A4
TUBTARA®
Stainless steel A4
Precote
Acrylate, light blue
M8
26.5
11
0.5
11.1
11.0
11.8
2.7
2.7-5.2
9.1
9038502
9038502
M10HDKX32 A4
TUBTARA®
Stainless steel A4
Precote
Acrylate, light blue
M10
29.5
13
0.7
13.1
13.0
13.8
2.8
0.8-3.2
14.2
9038503
9038503
M10HDKX57 A4
TUBTARA®
Stainless steel A4
Precote
Acrylate, light blue
M10
32.0
13
0.7
13.1
13.0
13.8
2.8
3.2-5.7
15.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성