피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25512 - Blind rivet nuts small countersunk head, round shank, closed end (FASTEKS® FILKO C/ROKSG), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.10 Closed end blind rivet nuts
BN 25512 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_10/bn_25512/bn_25512.prj},{NB=3825965 (11.5)},{BNARTNR=3825965},{BNARTNR1=300141939},{BNNORM1=FASTEKS® FILKO C/ROKSG},{BZC=M5 C/ROKSG 3,5},{BNMAT=INOX A2},{VER=1},{GW=M5},{NDM=5.000},{FORM=1},{K=1.50},{K1=1.5-3.5},{W=Nichtrostender Stahl 1.4570},{H=7.0},{D1=7.0},{SW=7.0},{D=8.0},{S=0.4},{L=18.5},{A1A=1.500},{A1B=3.50},{A2=7.00},{A3=8.00},{A4=0.40},{A5=18.50},{A6=5.90},{A7=5.50},{A9=4.13},{A10=0.50},{A13A=17.50},{A13B=16.00},{A14A=9.80},{A14B=8.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Borehole diameter +0,1
[mm]
D1
Ød
[mm]
D
Ø
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
3825162
3825162
300147925
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M3 C/ROKSG 1,1
Stainless steel A2
M3
0.1-1.1
5.0
5.0
5.8
0.3
10.7
3824605
3824605
300142142
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M3 C/ROKSG 2,3
Stainless steel A2
M3
1.0-2.3
5.0
5.0
5.8
0.3
11.8
3824592
3824592
300200376
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M3 C/ROKSG 3,2
Stainless steel A2
M3
2.3-3.2
5.0
5.0
5.8
0.3
13.1
3824953
3824953
300118600
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M4 C/ROKSG 1,3
Stainless steel A2
M4
0.1-1.3
6.0
6.0
6.8
0.3
14.4
9005595
9005595
300215882
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M4 C/ROKSG 2,3
Stainless steel A2
M4
1.0-2.3
6.0
6.0
6.8
0.3
15.0
3825719
3825719
300137549
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M4 C/ROKSG 3,0
Stainless steel A2
M4
1.8-3.0
6.0
6.0
6.8
0.3
15.9
3826000
3826000
300141591
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M5 C/ROKSG 1,5
Stainless steel A2
M5
0.1-1.5
7.0
7.0
8.0
0.4
16.5
3825749
3825749
300163629
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M5 C/ROKSG 2,5
Stainless steel A2
M5
0.5-2.5
7.0
7.0
8.0
0.4
17.4
3825965
3825965
300141939
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M5 C/ROKSG 3,5
Stainless steel A2
M5
1.5-3.5
7.0
7.0
8.0
0.4
18.5
3826038
3826038
300141940
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M6 C/ROKSG 1,5
Stainless steel A2
M6
0.1-1.5
9.0
9.0
10.0
0.4
19.9
3825696
3825696
300141938
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M6 C/ROKSG 3,5
Stainless steel A2
M6
1.5-3.5
9.0
9.0
10.0
0.4
21.9
3824902
3824902
300147452
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M8 C/ROKSG 1,8
Stainless steel A2
M8
0.1-1.8
11.0
11.0
12.0
0.4
23.6
3826115
3826115
300163630
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M8 C/ROKSG 3,0
Stainless steel A2
M8
1.0-3.0
11.0
11.0
12.0
0.4
24.8
3826083
3826083
300144205
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M8 C/ROKSG 5,0
Stainless steel A2
M8
3.0-5.0
11.0
11.0
12.0
0.4
26.8
3825480
3825480
300145064
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M10 C/ROKSG 3,2
Stainless steel A2
M10
0.1-3.2
13.0
13.0
14.5
0.6
30.9
3825997
3825997
300145065
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M10 C/ROKSG 5,5
Stainless steel A2
M10
2.5-5.5
13.0
13.0
14.5
0.6
33.4
3825426
3825426
300165099
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M12 C/ROKSG 4,2
Stainless steel A2
M12
0.1-4.2
16.0
16.0
17.5
0.6
36.0
9005597
9005597
300215889
FASTEKS® FILKO C/ROKSG
M12 C/ROKSG 7,6
Stainless steel A2
M12
4.0-7.6
16.0
16.0
17.5
0.6
38.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성