피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 3328 - Blind rivets Standard dome head
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.60 Open end blind rivets
BN 3328 Blind rivets Standard
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_60/bn_3328/f_a.prj},{NB=3133350 (13.2)},{BNARTNR=3133350},{BNARTNR1=300149346},{BZC=AD 53 ABS},{D=4.0},{L=8.5},{FORM=1},{P=3.20},{PMIN=3.200},{PMAX=4.800},{P1=3.2-4.8},{W=Hülse : Aluminium , 2,5% Magnesium , Dorn : Aluminium},{B=4.1},{F1=1550},{F2=1000},{D1=2.41},{X1=4.080},{X2=1.200},{X3=8.330},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3132676
3132676
300147994
AD 41 ABS
3.2
4.8
0.1-1.6
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
3.3
1040
680
1.93
1540351
1540351
300100117
AD 42 ABS
3.2
6.5
1.6-3.2
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
3.3
1040
680
1.93
1540378
1540378
300100118
AD 43 ABS
3.2
8.0
3.2-4.8
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
3.3
1040
680
1.93
1540386
1540386
300100119
AD 44 ABS
3.2
9.5
4.8-6.4
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
3.3
1040
680
1.93
1540394
1540394
300100120
AD 45 ABS
3.2
11.1
6.4-7.9
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
3.3
1040
680
1.93
1540408
1540408
300100121
AD 46 ABS
3.2
12.7
7.9-9.5
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
3.3
1040
680
1.93
1540416
1540416
300100122
AD 48 ABS
3.2
15.9
9.5-12.7
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
3.3
1040
680
1.93
3133349
3133349
300154799
AD 410 ABS
3.2
19.0
12.7-15.9
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
3.3
1040
680
1.93
1540424
1540424
300100123
AD 52 ABS
4.0
7.0
0.1-3.2
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
4.1
1550
1000
2.41
3133350
3133350
300149346
AD 53 ABS
4.0
8.5
3.2-4.8
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
4.1
1550
1000
2.41
1540432
1540432
300100124
AD 54 ABS
4.0
10.2
4.8-6.4
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
4.1
1550
1000
2.41
1540440
1540440
300100125
AD 56 ABS
4.0
13.3
6.4-9.5
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
4.1
1550
1000
2.41
1540459
1540459
300100126
AD 58 ABS
4.0
16.5
9.5-12.7
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
4.1
1550
1000
2.41
1540467
1540467
300100127
AD 62 ABS
4.8
7.6
0.1-3.2
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
4.9
2220
1400
2.90
1540475
1540475
300100128
AD 64 ABS
4.8
10.8
3.2-6.4
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
4.9
2220
1400
2.90
1540483
1540483
300100129
AD 66 ABS
4.8
14.0
6.4-9.5
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
4.9
2220
1400
2.90
1540491
1540491
300100130
AD 68 ABS
4.8
17.2
9.5-12.7
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
4.9
2220
1400
2.90
1540505
1540505
300100131
AD 610 ABS
4.8
20.3
12.7-15.9
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
4.9
2220
1400
2.90
1540513
1540513
300100132
AD 612 ABS
4.8
23.5
15.9-19.1
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
4.9
2220
1400
2.90
3133353
3133353
300178019
AD 616 ABS
4.8
29.8
19.1-25.4
Pod : Aluminum , 2.5% Mag...
4.9
2220
1400
2.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성