카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26599 - Flare-in nuts
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.70 Riveting nuts
BN 26599 - RHB - Flare-in nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_70/bn_26599/rhb.prj},{NB=3789551(1)},{BNARTNR=3789551},{BNARTNR1=300141677},{BZC=RHB-M4-20},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt, farblos passiviert},{INST=1},{G=M4},{GX=4.000},{KDM=3.242},{BD=1.0},{LB=6.8},{D2=9.5},{L1=3.18},{D1=6.7},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
BD
Sheet thickness
[mm]
LB
Hole-Ø +0.1
[mm]
D2
±0.25
[mm]
L1
±0.25
[mm]
D1
0 -0.15
[mm]
3789168
3789168
300141649
RHB-M3-22
Steel
verzinkt, farblos passivi...
M3
0.8
5.6
8.0
3.18
5.5
3789435
3789435
300141671
RHB-M3-20
Steel
verzinkt, farblos passivi...
M3
1.0
5.6
8.0
3.18
5.5
3788795
3788795
300141669
RHB-M3-16
Steel
verzinkt, farblos passivi...
M3
1.5
5.6
8.0
3.18
5.5
3789551
3789551
300141677
RHB-M4-20
Steel
verzinkt, farblos passivi...
M4
1.0
6.8
9.5
3.18
6.7
3789128
3789128
300141675
RHB-M4-16
Steel
verzinkt, farblos passivi...
M4
1.5
6.8
9.5
3.18
6.7
3788779
3788779
300141682
RHB-M5-20
Steel
verzinkt, farblos passivi...
M5
1.0
8.0
11.1
3.81
7.9
3789461
3789461
300141601
RHB-M5-16
Steel
verzinkt, farblos passivi...
M5
1.5
8.0
11.1
3.81
7.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성