피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26656 - Self-clinching captive panel screws with slotted head, for metallic materials (PEM® PF31/PF32), steel, nickel plated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.40 Panel fasteners
BN 26656 - PF31/PF32 - Self-clinching captive panel screws with slotted head, for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_40/bn_26656/pf30_asmtab.prj},{NB=3801091 (1)},{BNARTNR=3801091},{BNARTNR1=300140058},{CODE=PF31-M4-30},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=vernickelt},{W=PF31/PF32},{PDM=Halter, Schraube: Stahl vernickelt / Feder: INOX AISI 300},{INST=1},{GW=M4},{LB=6.40},{D1=11.89},{D2=6.38},{A=0.97},{SM=1.0},{G=7.62},{H=5.26},{T1=8.38},{T2=15.24},{MRL=7.37},{NDM=4.0},{KDMV=3.141},{KDMM=3.242},{VERS=1},{PPATH=pf30_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
W
Brandtype
ⁿ/ₐ
PDM
Product features
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole size +0.08 / 0
[mm]
D1
±0.25
[mm]
D2
max.
[mm]
A
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
G
±0.4
[mm]
H
±0.13
[mm]
T1
max.
[mm]
T2
±0.4
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
3802171
3802171
300135821
PF31-M3-30
Steel
nickel plated
PF31/PF32
Halter, Schraube: Stahl v...
M3
5.50
10.31
5.48
0.97
1.0
7.62
5.13
8.26
15.11
6.60
3802056
3802056
300120929
PF32-M3-30
Steel
nickel plated
PF31/PF32
Halter, Schraube: Stahl v...
M3
5.50
10.31
5.48
1.48
1.5
7.62
5.13
8.26
15.11
6.60
3801091
3801091
300140058
PF31-M4-30
Steel
nickel plated
PF31/PF32
Halter, Schraube: Stahl v...
M4
6.40
11.89
6.38
0.97
1.0
7.62
5.26
8.38
15.24
7.37
3802101
3802101
300134292
PF32-M4-30
Steel
nickel plated
PF31/PF32
Halter, Schraube: Stahl v...
M4
6.40
11.89
6.38
1.48
1.5
7.62
5.26
8.38
15.24
7.37
3800878
3800878
300134893
PF31-M5-30
Steel
nickel plated
PF31/PF32
Halter, Schraube: Stahl v...
M5
8.00
13.46
7.98
0.97
1.0
7.62
5.59
8.51
15.37
8.38
3801817
3801817
300148117
PF32-M5-30
Steel
nickel plated
PF31/PF32
Halter, Schraube: Stahl v...
M5
8.00
13.46
7.98
1.48
1.5
7.62
5.59
8.51
15.37
8.38
3801763
3801763
300135139
PF32-M6-35
Steel
nickel plated
PF31/PF32
Halter, Schraube: Stahl v...
M6
9.50
15.88
9.48
1.48
1.5
8.89
6.12
9.78
17.15
9.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성