카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 55463 - Self-clinching nuts with UNC thread, for metallic materials (PEM® S/SS/H), steel hardened, zinc plated yellow
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch for metallic materials
02.100.200.110 Self-clinching nuts
BN 55463 - S/SS/H - Self-clinching nuts with UNC thread, for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_110/bn_55463/bn_55463.prj},{NB=9008925},{BNARTNR=9008925},{BNARTNR1=300155474},{BNNORM1=UNC},{CODE=S-0813-1ZC},{WVIS=Stahl gehärtet},{BNSURFACE=verzinkt-gelb},{D1=1/2-13},{NDM=0.5000},{KDM=0.4170},{H=0.120},{LB=0.6560},{MRL=0.63},{D2=0.655},{D3=0.810},{M=0.36},{SM=0.125},{VERS=1},{R1=0.2690},{R2=0.3050},{R3=0.3230},{C=0.0160},{L2=0.0170},{R=0.0241},{L3=0.0810}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
WVIS
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
H
max.
[인치]
LB
Hole-Ø in sheet +0.003/0
[인치]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[인치]
D2
max.
[인치]
D3
±0.01
[인치]
M
±0.01
[인치]
SM
Min. thickness
[인치]
9008925
S-0813-1ZC
9008925
300155474
UNC
S-0813-1ZC
Steel hardened
zinc plated yellow
1/2-13
0.120
0.6560
0.63
0.655
0.810
0.36
0.125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성