카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20013 - Retaining rings for shafts standard design (DIN 471), stainless steel 1.4568
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.300 Retaining rings for shafts and bores
01.300.300.20 Securing elements for shafts
BN 682, BN 20013 Retaining rings for shafts standard design
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_300/01_300_300_20/bn_682_20013/bn_20013.prj},{NB=BN 20013 3157437 retaining ring for shafts 10},{CNSORDERNO=3157437},{BNARTNR=3157437},{BNNORM1=DIN 417},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX 1.4568},{CNSMAT=INOX 1.4568},{D1=10.000},{D3=9.300},{TOLERANZ=+0,1/-0,36},{D4=17.000},{S=1.000},{D2=9.600},{M=1.100},{A=3.300},{B=1.800},{D5=1.500},{T=0.200},{N=0.600},{BNNORM3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
ⁿ/ₐ
D3
Ring inner diameter free length
[mm]
TOLERANZ
Tolerance
[mm]
D4
Diameter of fitting
[mm]
S
Thickness
[mm]
D2
Diameter keyseat
[mm]
M
Groove width H13
[mm]
A
Distance max.
[mm]
B
Web thickness ~
[mm]
D5
Hole diameter
[mm]
T
Slot depth
[mm]
N
Shaft projection min.
[mm]
BN 20013 3157432 retainin...
3157432
DIN 417
Stainless steel 1.4568
4.000
3.700
+0,04/-0,15
8.600
0.400
3.800
0.500
2.200
0.900
1.000
0.100
0.300
BN 20013 3157433 retainin...
3157433
DIN 417
Stainless steel 1.4568
5.000
4.700
+0,04/-0,15
10.300
0.600
4.800
0.700
2.500
1.100
1.000
0.100
0.300
BN 20013 3157434 retainin...
3157434
DIN 417
Stainless steel 1.4568
6.000
5.600
+0,04/-0,15
11.700
0.700
5.700
0.800
2.700
1.300
1.150
0.150
0.500
BN 20013 3157436 retainin...
3157436
DIN 417
Stainless steel 1.4568
8.000
7.400
+0,06/-0,18
14.700
0.800
7.600
0.900
3.200
1.500
1.200
0.200
0.600
BN 20013 3157437 retainin...
3157437
DIN 417
Stainless steel 1.4568
10.000
9.300
+0,1/-0,36
17.000
1.000
9.600
1.100
3.300
1.800
1.500
0.200
0.600
BN 20013 3157438 retainin...
3157438
DIN 417
Stainless steel 1.4568
12.000
11.000
+0,1/-0,36
19.000
1.000
11.500
1.100
3.300
1.800
1.700
0.250
0.800
BN 20013 3157439 retainin...
3157439
DIN 417
Stainless steel 1.4568
14.000
12.900
+0,1/-0,36
21.400
1.000
13.400
1.100
3.500
2.100
1.700
0.300
0.900
BN 20013 3157440 retainin...
3157440
DIN 417
Stainless steel 1.4568
16.000
14.700
+0,1/-0,36
23.800
1.000
15.200
1.100
3.700
2.200
1.700
0.400
1.200
BN 20013 3157441 retainin...
3157441
DIN 417
Stainless steel 1.4568
20.000
18.500
+0,13/-0,42
28.400
1.200
19.000
1.300
4.000
2.600
2.000
0.500
1.500
BN 20013 3157442 retainin...
3157442
DIN 417
Stainless steel 1.4568
25.000
23.200
+0,21/-0,42
34.200
1.200
23.900
1.300
4.400
3.000
2.000
0.550
1.700
BN 20013 3157443 retainin...
3157443
DIN 417
Stainless steel 1.4568
30.000
27.900
+0,21/-0,42
40.500
1.500
28.600
1.600
5.000
3.500
2.000
0.700
2.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성