카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 21203 - Lock washers small series (NFE 25-511 Z; Rip-Lock™), spring steel, zinc flake coated GEOMET® 500 A
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.40 Ribbed lock washers
BN 80598, BN 21203 Lock washers small series
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_40/bn_80598_21203/bn_21203.prj},{NB=BN 21203 3650255 lock washer M8},{CNSORDERNO=3650255},{BNARTNR=3650255},{BNNORM1=NFE 25-511 Z},{BNNORM2=Rip-Lock™},{BNMAT=Federstahl},{CNSMAT=Federstahl},{BNSURFACE=Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A},{FUERSCHRAUBEN=M8},{D1=8.200},{D2=16.000},{S=1.400},{H=2.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
FUERSCHRAUBEN
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
H
[mm]
BN 21203 3650255 lock was...
3650255
NFE 25-511 Z
Rip-Lock™
Spring steel
zinc flake coated GEOMET®...
M8
8.200
16.000
1.400
2.200
BN 21203 3650257 lock was...
3650257
NFE 25-511 Z
Rip-Lock™
Spring steel
zinc flake coated GEOMET®...
M10
10.200
20.000
1.600
2.600
BN 21203 3650258 lock was...
3650258
NFE 25-511 Z
Rip-Lock™
Spring steel
zinc flake coated GEOMET®...
M12
12.400
24.000
1.800
2.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성