카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 775 - Double coil spring lock washers, spring steel, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.20 Split spring lock washers
BN 775 Double coil spring lock washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_20/bn_775/bn_775.prj},{NB=BN 775 1277391 double coil spring lock washer 12.2},{CNSORDERNO=1277391},{BNARTNR=1277391},{BNNORM1=},{BNMAT=Federstahl},{CNSMAT=Federstahl},{BNSURFACE=schwarz},{FUERSCHRAUBEN=M12},{D1=12.2},{D2=20.2},{S=2.5},{H=8.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
FUERSCHRAUBEN
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
BN 775 1277359 double coi...
1277359
Spring steel
black
M5
5.1
8.7
1.2
4.2
BN 775 1277367 double coi...
1277367
Spring steel
black
M6
6.1
11.1
1.6
5.6
BN 775 1277375 double coi...
1277375
Spring steel
black
M8
8.2
14.2
2.0
7.0
BN 775 1277383 double coi...
1277383
Spring steel
black
M10
10.2
17.2
2.2
7.7
BN 775 1277391 double coi...
1277391
Spring steel
black
M12
12.2
20.2
2.5
8.8
BN 775 1277405 double coi...
1277405
Spring steel
black
M14
14.2
23.2
3.0
10.5
BN 775 1277413 double coi...
1277413
Spring steel
black
M16
16.2
26.2
3.5
12.3
BN 775 1277448 double coi...
1277448
Spring steel
black
M20
20.2
32.2
4.0
14.0
BN 775 1277456 double coi...
1277456
Spring steel
black
M22
22.5
34.5
4.0
14.0
BN 775 1277464 double coi...
1277464
Spring steel
black
M24
24.5
38.5
5.0
17.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성