카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20216 - Frame anchors hexalobular (6 Lobe) cheese head T-STAR plus (SPAX®-RA), zinc plated blue/WIROX®
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 20216 Frame anchors hexalobular (6 Lobe) cheese head T-STAR plus
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_20216/16159.prj},{NB=3602600(350)},{BNARTNR=3602600},{DURCHMESSER=7.5},{KOPFDURCHMESSER=8},{LAENGE=120},{GEWINDELAENGE=115},{IDNR=1031010751205},{BNMAT=Stahl},{BEZ=Fensterbau Rahmenanker, Vollgewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, WIROX},{GR=7.5x120},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{IFT=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/IFT_SCHWARZ_TRANSPARENT.JPG},{DESCRIPTION_SHORT=},{INTERNATIONALPI=4003530181801},{LOD=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewinde Laenge
[mm]
K
max.
[mm]
3602594
3602594
Stahl
7.5
Hexalobular socket
8
60
Cylindrical
55
4.500
3602595
3602595
Stahl
7.5
Hexalobular socket
8
80
Cylindrical
75
4.500
3602596
3602596
Stahl
7.5
Hexalobular socket
8
100
Cylindrical
95
4.500
3602600
3602600
Stahl
7.5
Hexalobular socket
8
120
Cylindrical
115
4.500
3602601
3602601
Stahl
7.5
Hexalobular socket
8
130
Cylindrical
125
4.500
3602602
3602602
Stahl
7.5
Hexalobular socket
8
150
Cylindrical
145
4.500
3602603
3602603
Stahl
7.5
Hexalobular socket
8
180
Cylindrical
175
4.500
3602604
3602604
Stahl
7.5
Hexalobular socket
8
210
Cylindrical
205
4.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성