카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 31113 - Parallel pins (ISO 2338), stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.400 Pins
01.100.400.20 Dowel pins
BN 31113 Parallel pins, A4
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_400/01_100_400_20/bn_31113/bn_31113.prj},{NB=BN 31113 5401843 parallel pin 5x20},{CNSORDERNO=5401843},{BNARTNR=5401843},{BNNORM1=ISO 2338},{BNNORM2=},{BNNORM3=},{CNSMAT=INOX A4},{BNMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{D=5.0},{TOL=m6},{L=20},{A=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
TOL
Tolerance
ⁿ/ₐ
L
Nominal length
[mm]
A
Point height ~
[mm]
BN 31113 5401805 parallel...
5401805
ISO 2338
Stainless steel A4
1.0
m6
5
0.200
BN 31113 5401806 parallel...
5401806
ISO 2338
Stainless steel A4
1.5
m6
5
0.300
BN 31113 5401807 parallel...
5401807
ISO 2338
Stainless steel A4
1.5
m6
6
0.300
BN 31113 5401808 parallel...
5401808
ISO 2338
Stainless steel A4
1.5
m6
8
0.300
BN 31113 5401811 parallel...
5401811
ISO 2338
Stainless steel A4
2.0
m6
5
0.350
BN 31113 5401812 parallel...
5401812
ISO 2338
Stainless steel A4
2.0
m6
6
0.350
BN 31113 5401813 parallel...
5401813
ISO 2338
Stainless steel A4
2.0
m6
8
0.350
BN 31113 5401814 parallel...
5401814
ISO 2338
Stainless steel A4
2.0
m6
10
0.350
BN 31113 5401815 parallel...
5401815
ISO 2338
Stainless steel A4
2.0
m6
12
0.350
BN 31113 5401816 parallel...
5401816
ISO 2338
Stainless steel A4
2.0
m6
14
0.350
BN 31113 5401817 parallel...
5401817
ISO 2338
Stainless steel A4
2.0
m6
16
0.350
BN 31113 5401818 parallel...
5401818
ISO 2338
Stainless steel A4
2.0
m6
18
0.350
BN 31113 5401819 parallel...
5401819
ISO 2338
Stainless steel A4
2.0
m6
20
0.350
BN 31113 5401820 parallel...
5401820
ISO 2338
Stainless steel A4
2.5
m6
10
0.400
BN 31113 5401821 parallel...
5401821
ISO 2338
Stainless steel A4
2.5
m6
20
0.400
BN 31113 5401822 parallel...
5401822
ISO 2338
Stainless steel A4
3.0
m6
5
0.500
BN 31113 5401823 parallel...
5401823
ISO 2338
Stainless steel A4
3.0
m6
6
0.500
BN 31113 5401824 parallel...
5401824
ISO 2338
Stainless steel A4
3.0
m6
8
0.500
BN 31113 5401825 parallel...
5401825
ISO 2338
Stainless steel A4
3.0
m6
10
0.500
BN 31113 5401826 parallel...
5401826
ISO 2338
Stainless steel A4
3.0
m6
12
0.500
BN 31113 5401827 parallel...
5401827
ISO 2338
Stainless steel A4
3.0
m6
16
0.500
BN 31113 5401828 parallel...
5401828
ISO 2338
Stainless steel A4
3.0
m6
20
0.500
BN 31113 5401829 parallel...
5401829
ISO 2338
Stainless steel A4
3.0
m6
30
0.500
BN 31113 5401830 parallel...
5401830
ISO 2338
Stainless steel A4
4.0
m6
6
0.630
BN 31113 5401831 parallel...
5401831
ISO 2338
Stainless steel A4
4.0
m6
8
0.630
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성