카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 603 - Finishing washers for 90° countersunk head screws (SN 213912), aluminum, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.50 Finishing Washers
BN 603 Finishing washers for 90° countersunk head screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_50/bn_603/bn_603.prj},{NB=BN 603 1229907 finishing washer M4},{CNSORDERNO=1229907},{BNARTNR=1229907},{BNNORM1=SN 213912},{BNMAT=Aluminium},{CNSMAT=Aluminium},{BNSURFACE=blank},{D=M4},{DA=4.3},{DW=14},{D3=9.5},{D4=8.60},{H=2.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
for screws
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
BN 603 1229893 finishing ...
1229893
SN 213912
Aluminum
plain
M3
3.2
10
7.3
6.50
1.8
BN 603 1229907 finishing ...
1229907
SN 213912
Aluminum
plain
M4
4.3
14
9.5
8.60
2.3
BN 603 1229915 finishing ...
1229915
SN 213912
Aluminum
plain
M5
5.3
16
11.5
10.40
2.8
BN 603 1229923 finishing ...
1229923
SN 213912
Aluminum
plain
M6
6.4
18
13.5
12.40
3.3
BN 603 1229931 finishing ...
1229931
SN 213912
Aluminum
plain
M8
8.4
25
17.5
16.40
4.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성