카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 4879 - Finishing washers for 90° countersunk head screws (SN 213912), stainless steel A1
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.50 Finishing Washers
BN 4879 Finishing washers for 90° countersunk head screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_50/bn_4879/bn_4879.prj},{NB=BN 4879 1184164 finishing washer M4},{CNSORDERNO=1184164},{BNARTNR=1184164},{BNNORM1=SN 213912},{BNMAT=INOX A1},{CNSMAT=INOX A1},{D=M4},{DA=4.3},{DW=14},{D3=9.5},{D4=8.60},{H=2.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
for screws
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
BN 4879 1184148 finishing...
1184148
SN 213912
Stainless steel A1
M2.5
2.7
9
6.3
5.70
1.6
BN 4879 1184156 finishing...
1184156
SN 213912
Stainless steel A1
M3
3.2
10
7.3
6.50
1.8
BN 4879 1184164 finishing...
1184164
SN 213912
Stainless steel A1
M4
4.3
14
9.5
8.60
2.3
BN 4879 1184172 finishing...
1184172
SN 213912
Stainless steel A1
M5
5.3
16
11.5
10.40
2.8
BN 4879 1184199 finishing...
1184199
SN 213912
Stainless steel A1
M6
6.4
18
13.5
12.40
3.3
BN 4879 1184202 finishing...
1184202
SN 213912
Stainless steel A1
M8
8.4
25
17.5
16.40
4.8
BN 4879 3339092 finishing...
3339092
SN 213912
Stainless steel A1
M10
10.5
30
22.5
21.00
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성