카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 808 - Connecting washers for terminals (DIN 46288 B), spring steel, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.40 Connecting and sealing washers
BN 808 Connecting washers for terminals
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_40/bn_808/bn_808.prj},{NB=BN 808 1284541 connecting washer for terminals B 3.5},{CNSORDERNO=1284541},{BNARTNR=1284541},{BNNORM1=DIN 46288 B},{BNMAT=Federstahl},{CNSMAT=Federstahl},{BNSURFACE=schwarz},{GR=3.5},{A=3.700},{AZA=+0.3/0},{B=7.000},{BZA=±0.1},{H=3.000},{L1=7.500},{L1ZA=±0.15},{L2=8.500},{L2ZA=±0.15},{R=6.000},{S=1.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
A
Connecting diameter
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
L2
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
S
Thickness ±0.1
[mm]
BN 808 1284533 connecting...
1284533
DIN 46288 B
Spring steel
black
3
3.200
6.000
2.500
7.000
5.000
1.200
BN 808 1284541 connecting...
1284541
DIN 46288 B
Spring steel
black
3.5
3.700
7.000
3.000
8.500
6.000
1.400
BN 808 1284568 connecting...
1284568
DIN 46288 B
Spring steel
black
4
4.300
8.000
3.000
10.000
7.000
1.500
BN 808 1284576 connecting...
1284576
DIN 46288 B
Spring steel
black
5
5.300
11.500
4.200
14.000
9.000
1.700
BN 808 1284584 connecting...
1284584
DIN 46288 B
Spring steel
black
6
6.400
18.500
6.200
20.000
16.000
2.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성