카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 560 - Flat washers without chamfer (DIN 125 A; ISO 7089; VSM 13904), brass, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 560, BN 561 Flat washers without chamfer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_560_561/bn_560.prj},{NB=BN 560 1215728 flat washer M4},{CNSORDERNO=1215728},{BNARTNR=1215728},{BNNORM1=DIN 125 A},{BNNORM2=ISO 7089},{BNNORM3=VSM 13904},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=blank},{D=4.000},{DA=4.300},{DW=9.000},{H=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNNORM3
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 560 1215639 flat washe...
1215639
DIN 125 A
ISO 7089
VSM 13904
Brass
plain
2.000
2.200
5.000
0.300
BN 560 1759167 flat washe...
1759167
DIN 125 A
ISO 7089
VSM 13904
Brass
plain
2.500
2.700
6.000
0.500
BN 560 1215698 flat washe...
1215698
DIN 125 A
ISO 7089
VSM 13904
Brass
plain
3.000
3.200
7.000
0.500
BN 560 1215728 flat washe...
1215728
DIN 125 A
ISO 7089
VSM 13904
Brass
plain
4.000
4.300
9.000
0.800
BN 560 1215744 flat washe...
1215744
DIN 125 A
ISO 7089
VSM 13904
Brass
plain
5.000
5.300
10.000
1.000
BN 560 1759175 flat washe...
1759175
DIN 125 A
ISO 7089
VSM 13904
Brass
plain
6.000
6.400
12.000
1.600
BN 560 1759442 flat washe...
1759442
DIN 125 A
ISO 7089
VSM 13904
Brass
plain
8.000
8.400
16.000
1.600
BN 560 1759507 flat washe...
1759507
DIN 125 A
ISO 7089
VSM 13904
Brass
plain
10.000
10.500
20.000
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성