카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13289 - Flat washers without chamfer, for bolts with heavy duty type spring pins (DIN 7349), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 13289 Flat washers without chamfer, for bolts with heavy duty type spring pins
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_13289/bn_13289.prj},{NB=BN 13289 3062096 flat washer M6},{CNSORDERNO=3062096},{BNARTNR=3062096},{BNNORM1=DIN 7349},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=17.000},{H=3.000},{SPH=12.000},{BNNORM2=},{BNNORM3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
BN 13289 3062093 flat was...
3062093
DIN 7349
Stainless steel A2
3.000
3.200
9.000
1.000
BN 13289 3062094 flat was...
3062094
DIN 7349
Stainless steel A2
4.000
4.300
12.000
1.600
BN 13289 3062095 flat was...
3062095
DIN 7349
Stainless steel A2
5.000
5.300
15.000
2.000
BN 13289 3062096 flat was...
3062096
DIN 7349
Stainless steel A2
6.000
6.400
17.000
3.000
BN 13289 3062097 flat was...
3062097
DIN 7349
Stainless steel A2
8.000
8.400
21.000
4.000
BN 13289 3062099 flat was...
3062099
DIN 7349
Stainless steel A2
10.000
10.500
25.000
4.000
BN 13289 3062100 flat was...
3062100
DIN 7349
Stainless steel A2
12.000
13.000
30.000
6.000
BN 13289 3062101 flat was...
3062101
DIN 7349
Stainless steel A2
16.000
17.000
40.000
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성