카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 10767 - Wing nuts cold formed (~UNI 5448 A), stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.40 Wing nuts
BN 644, BN 10767 Wing nuts cold formed
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_40/bn_644_10767/bn_10767.prj},{NB=BN 10767 1717170 wing nut A M6},{CNSORDERNO=1717170},{BNARTNR=1717170},{BNNORM1=~UNI 5448 A},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{D=6.000},{P=1.000},{DW=12.500},{D2=10.000},{E=28.000},{G=3.000},{M=15.000},{H=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
D1
Screw core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
D2
Diameter top
[mm]
E
Width above wing
[mm]
G
Thickness wing top
[mm]
M
Overall hight
[mm]
H
Height centre-part
[mm]
BN 10767 1716913 wing nut...
1716913
~UNI 5448 A
Stainless steel A4
3.000
2.459
0.500
9.500
6.000
23.200
2.300
12.000
3.500
BN 10767 1717146 wing nut...
1717146
~UNI 5448 A
Stainless steel A4
4.000
3.242
0.700
9.500
6.000
23.200
2.300
12.000
3.500
BN 10767 1717162 wing nut...
1717162
~UNI 5448 A
Stainless steel A4
5.000
4.134
0.800
10.000
8.000
23.200
2.600
12.000
4.300
BN 10767 1717170 wing nut...
1717170
~UNI 5448 A
Stainless steel A4
6.000
4.917
1.000
12.500
10.000
28.000
3.000
15.000
5.000
BN 10767 1717189 wing nut...
1717189
~UNI 5448 A
Stainless steel A4
8.000
6.647
1.250
14.000
12.000
31.800
3.400
16.800
6.000
BN 10767 1746359 wing nut...
1746359
~UNI 5448 A
Stainless steel A4
10.000
8.376
1.500
16.500
16.000
36.600
4.000
20.100
7.000
BN 10767 1746138 wing nut...
1746138
~UNI 5448 A
Stainless steel A4
12.000
10.106
1.750
22.000
19.000
49.300
5.500
25.400
9.000
BN 10767 1746154 wing nut...
1746154
~UNI 5448 A
Stainless steel A4
16.000
13.835
2.000
28.000
22.000
70.100
6.500
36.600
12.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성