카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 81 - Hex nuts ~0,8d (~DIN 555), PA 6.6, natural
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 81 Hex nuts ~0,8d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_81/bn_81.prj},{NB=BN 81 1400444 hex nut M6},{CNSORDERNO=1400444},{BNARTNR=1400444},{BNNORM1=~DIN 555},{BNMAT=Polyamid PA 6.6},{CNSMAT=Polyamid PA 6.6},{BNSURFACE=natur},{D=6.000},{P=1.000},{DIN962OPT2=},{D2=9.000},{M=5.000},{S=10.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Thread pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 81 1400401 hex nut M3
1400401
~DIN 555
Polyamide PA 6.6
natural
3.000
2.459
0.500
5.200
2.400
5.500
BN 81 1400428 hex nut M4
1400428
~DIN 555
Polyamide PA 6.6
natural
4.000
3.242
0.700
6.200
3.200
7.000
BN 81 1400436 hex nut M5
1400436
~DIN 555
Polyamide PA 6.6
natural
5.000
4.134
0.800
7.200
4.000
8.000
BN 81 1400444 hex nut M6
1400444
~DIN 555
Polyamide PA 6.6
natural
6.000
4.917
1.000
9.000
5.000
10.000
BN 81 1400452 hex nut M8
1400452
~DIN 555
Polyamide PA 6.6
natural
8.000
6.647
1.250
11.700
6.500
13.000
BN 81 1400460 hex nut M10
1400460
~DIN 555
Polyamide PA 6.6
natural
10.000
8.376
1.500
15.300
8.000
17.000
BN 81 1400479 hex nut M12
1400479
~DIN 555
Polyamide PA 6.6
natural
12.000
10.106
1.750
17.100
10.000
19.000
BN 81 1400487 hex nut M16
1400487
~DIN 555
Polyamide PA 6.6
natural
16.000
13.835
2.000
21.600
14.800
24.000
BN 81 1400495 hex nut M20
1400495
~DIN 555
Polyamide PA 6.6
natural
20.000
17.294
2.500
27.000
18.000
30.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성