카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 135 - Hex nuts ~0,8d metric fine thread (DIN 934; ~ISO 8673), cl. 6, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 135 Hex nuts ~0,8d metric fine thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_135/bn_135.prj},{NB=BN 135 1091948 hex nut M4x0.5},{CNSORDERNO=1091948},{BNARTNR=1091948},{BNNORM1=DIN 934},{BNNORM2=~ISO 8673},{BNMAT=Stahl 6},{CNSMAT=Stahl 6},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=4.000},{P=0.500},{D2=5.800},{E=7.660},{M=3.200},{S=7.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Thread pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 135 1091921 hex nut M3...
1091921
DIN 934
~ISO 8673
Steel 6
zinc plated blue
3.000
2.621
0.350
4.500
6.010
2.400
5.500
BN 135 1091948 hex nut M4...
1091948
DIN 934
~ISO 8673
Steel 6
zinc plated blue
4.000
3.459
0.500
5.800
7.660
3.200
7.000
BN 135 1091956 hex nut M5...
1091956
DIN 934
~ISO 8673
Steel 6
zinc plated blue
5.000
4.459
0.500
6.800
8.790
4.000
8.000
BN 135 1091964 hex nut M6...
1091964
DIN 934
~ISO 8673
Steel 6
zinc plated blue
6.000
5.188
0.750
8.800
11.050
5.000
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성