카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 709 - Hex nuts for stud bolts (DIN 2510-5 NF), steel 25 CrMo4, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.90 Other screws and bolts
BN 709 Hex nuts for stud bolts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_90/bn_709/bn_709.prj},{NB=BN 709 1267108 hex nut NF M16},{CNSORDERNO=1267108},{BNARTNR=1267108},{BNMAT=Stahl 25 CrMo4},{CNSMAT=Stahl 25 CrMo4},{BNSURFACE=blank},{D1=M16},{D=16.000},{P=2.000},{D2=26.000},{E=29.560},{M=16.000},{S=27.000},{T=2.000},{FORM=NF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners min. mg
[mm]
M
Head height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
T
Distance
[mm]
BN 709 1267094 hex nut NF...
1267094
Steel 25 CrMo4
plain
M12
12.000
10.106
1.750
21.000
23.910
12.000
22.000
2.000
BN 709 1267108 hex nut NF...
1267108
Steel 25 CrMo4
plain
M16
16.000
13.835
2.000
26.000
29.560
16.000
27.000
2.000
BN 709 1267116 hex nut NF...
1267116
Steel 25 CrMo4
plain
M20
20.000
17.294
2.500
31.000
35.030
20.000
32.000
2.000
BN 709 1267124 hex nut NF...
1267124
Steel 25 CrMo4
plain
M24
24.000
20.752
3.000
35.000
39.550
24.000
36.000
3.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성