카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 81882 - Pozi pan head machine screws form Z (DIN 7985 A; ~ISO 7045), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 81882, BN 3311 Pozi pan head machine screws form Z
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_81882_3311/bn_81882.prj},{NB=BN 81882 3060726 cross recessed pan head screw M3x40},{BNARTNR=3060726},{CNSORDERNO=3060726},{BNNORM1=DIN 7985 A},{BNNORM2=~ISO 7045},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=3.000},{P=0.500},{L=40.000},{A=1.500},{BX=19.000},{DA=3.600},{DK=6.000},{K=2.520},{R=0.100},{RF=6.000},{V=1.600},{X=1.250},{M=3.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
DA
max.
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
K
max.
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
RF
Radius of curvature of the lens head ~
[mm]
V
~
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
M
Cross recess diameter ~
[mm]
BN 81882 3646007 cross re...
3646007
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
1.600
1.171
0.350
3.000
0.700
2.300
2.100
3.200
1.420
0.100
3.000
0.800
0.900
1.800
BN 81882 3646009 cross re...
3646009
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
1.600
1.171
0.350
4.000
0.700
3.300
2.100
3.200
1.420
0.100
3.000
0.800
0.900
1.800
BN 81882 3646010 cross re...
3646010
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
1.600
1.171
0.350
5.000
0.700
4.300
2.100
3.200
1.420
0.100
3.000
0.800
0.900
1.800
BN 81882 3646011 cross re...
3646011
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
1.600
1.171
0.350
6.000
0.700
5.300
2.100
3.200
1.420
0.100
3.000
0.800
0.900
1.800
BN 81882 3646012 cross re...
3646012
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
1.600
1.171
0.350
8.000
0.700
7.300
2.100
3.200
1.420
0.100
3.000
0.800
0.900
1.800
BN 81882 3646013 cross re...
3646013
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
1.600
1.171
0.350
10.000
0.700
9.300
2.100
3.200
1.420
0.100
3.000
0.800
0.900
1.800
BN 81882 3646014 cross re...
3646014
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
1.600
1.171
0.350
12.000
0.700
11.300
2.100
3.200
1.420
0.100
3.000
0.800
0.900
1.800
BN 81882 3646015 cross re...
3646015
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
1.600
1.171
0.350
16.000
0.700
15.300
2.100
3.200
1.420
0.100
3.000
0.800
0.900
1.800
BN 81882 5400411 cross re...
5400411
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.000
1.509
0.400
3.000
0.800
2.200
2.600
4.000
1.720
0.100
4.000
1.100
1.000
2.400
BN 81882 3060695 cross re...
3060695
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.000
1.509
0.400
4.000
0.800
3.200
2.600
4.000
1.720
0.100
4.000
1.100
1.000
2.400
BN 81882 3060696 cross re...
3060696
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.000
1.509
0.400
5.000
0.800
4.200
2.600
4.000
1.720
0.100
4.000
1.100
1.000
2.400
BN 81882 3060698 cross re...
3060698
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.000
1.509
0.400
6.000
0.800
5.200
2.600
4.000
1.720
0.100
4.000
1.100
1.000
2.400
BN 81882 3060699 cross re...
3060699
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.000
1.509
0.400
8.000
0.800
7.200
2.600
4.000
1.720
0.100
4.000
1.100
1.000
2.400
BN 81882 3060700 cross re...
3060700
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.000
1.509
0.400
10.000
0.800
9.200
2.600
4.000
1.720
0.100
4.000
1.100
1.000
2.400
BN 81882 3060701 cross re...
3060701
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.000
1.509
0.400
12.000
0.800
11.200
2.600
4.000
1.720
0.100
4.000
1.100
1.000
2.400
BN 81882 3060702 cross re...
3060702
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.000
1.509
0.400
16.000
0.800
15.200
2.600
4.000
1.720
0.100
4.000
1.100
1.000
2.400
BN 81882 3060703 cross re...
3060703
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.000
1.509
0.400
20.000
0.800
19.200
2.600
4.000
1.720
0.100
4.000
1.100
1.000
2.400
BN 81882 5400420 cross re...
5400420
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.500
1.948
0.450
3.000
0.900
2.100
3.100
5.000
2.120
0.100
5.000
1.300
1.100
2.600
BN 81882 3060704 cross re...
3060704
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.500
1.948
0.450
4.000
0.900
3.100
3.100
5.000
2.120
0.100
5.000
1.300
1.100
2.600
BN 81882 3060705 cross re...
3060705
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.500
1.948
0.450
5.000
0.900
4.100
3.100
5.000
2.120
0.100
5.000
1.300
1.100
2.600
BN 81882 3060706 cross re...
3060706
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.500
1.948
0.450
6.000
0.900
5.100
3.100
5.000
2.120
0.100
5.000
1.300
1.100
2.600
BN 81882 3060707 cross re...
3060707
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.500
1.948
0.450
8.000
0.900
7.100
3.100
5.000
2.120
0.100
5.000
1.300
1.100
2.600
BN 81882 3060708 cross re...
3060708
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.500
1.948
0.450
10.000
0.900
9.100
3.100
5.000
2.120
0.100
5.000
1.300
1.100
2.600
BN 81882 3060709 cross re...
3060709
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.500
1.948
0.450
12.000
0.900
11.100
3.100
5.000
2.120
0.100
5.000
1.300
1.100
2.600
BN 81882 8227837 cross re...
8227837
DIN 7985 A
~ISO 7045
INOX A2
2.500
1.948
0.450
14.000
0.900
13.100
3.100
5.000
2.120
0.100
5.000
1.300
1.100
2.600
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성