카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 650 - Slotted cheese head machine screws (DIN 84 A; ISO 1207), A2, stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 650, BN 651 Slotted cheese head machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_650_651/bn_650.prj},{NB=BN 650 1244175 slotted cheese head screw M3.5x8},{BNARTNR=1244175},{CNSORDERNO=1244175},{BNNORM1=DIN 84 A},{BNNORM2=ISO 1207},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=3.500},{P=0.600},{L=8.000},{A=1.200},{BX=38.000},{DK=6.000},{DA=4.100},{K=2.400},{N=1.000},{R=0.100},{T=1.000},{W=0.960},{X=1.500},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DA
max.
[mm]
K
Head height
[mm]
N
Width of slot
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
T
Depth of the driving feature min.
[mm]
W
min.
[mm]
X
max.
[mm]
BN 650 1421611 slotted ch...
1421611
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.000
0.693
0.250
2.000
0.750
1.250
2.000
1.400
0.700
0.250
0.100
0.250
0.160
0.600
BN 650 1421638 slotted ch...
1421638
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.000
0.693
0.250
3.000
0.750
2.250
2.000
1.400
0.700
0.250
0.100
0.250
0.160
0.600
BN 650 1421646 slotted ch...
1421646
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.000
0.693
0.250
4.000
0.750
3.250
2.000
1.400
0.700
0.250
0.100
0.250
0.160
0.600
BN 650 1072730 slotted ch...
1072730
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.000
0.693
0.250
5.000
0.750
4.250
2.000
1.400
0.700
0.250
0.100
0.250
0.160
0.600
BN 650 1072749 slotted ch...
1072749
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.000
0.693
0.250
6.000
0.750
5.250
2.000
1.400
0.700
0.250
0.100
0.250
0.160
0.600
BN 650 1072757 slotted ch...
1072757
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.000
0.693
0.250
8.000
0.750
7.250
2.000
1.400
0.700
0.250
0.100
0.250
0.160
0.600
BN 650 1072765 slotted ch...
1072765
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.000
0.693
0.250
10.000
0.750
9.250
2.000
1.400
0.700
0.250
0.100
0.250
0.160
0.600
BN 650 1421654 slotted ch...
1421654
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.200
0.893
0.250
2.000
0.500
1.500
2.300
1.600
0.800
0.300
0.100
0.300
0.210
0.600
BN 650 1421662 slotted ch...
1421662
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.200
0.893
0.250
3.000
0.500
2.500
2.300
1.600
0.800
0.300
0.100
0.300
0.210
0.600
BN 650 1421670 slotted ch...
1421670
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.200
0.893
0.250
4.000
0.500
3.500
2.300
1.600
0.800
0.300
0.100
0.300
0.210
0.600
BN 650 1421689 slotted ch...
1421689
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.200
0.893
0.250
5.000
0.500
4.500
2.300
1.600
0.800
0.300
0.100
0.300
0.210
0.600
BN 650 1072773 slotted ch...
1072773
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.200
0.893
0.250
6.000
0.500
5.500
2.300
1.600
0.800
0.300
0.100
0.300
0.210
0.600
BN 650 1072781 slotted ch...
1072781
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.200
0.893
0.250
8.000
0.500
7.500
2.300
1.600
0.800
0.300
0.100
0.300
0.210
0.600
BN 650 1072803 slotted ch...
1072803
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.200
0.893
0.250
10.000
0.500
9.500
2.300
1.600
0.800
0.300
0.100
0.300
0.210
0.600
BN 650 1421697 slotted ch...
1421697
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.400
1.032
0.300
3.000
0.600
2.400
2.600
1.800
0.900
0.300
0.100
0.400
0.210
0.750
BN 650 1421700 slotted ch...
1421700
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.400
1.032
0.300
4.000
0.600
3.400
2.600
1.800
0.900
0.300
0.100
0.400
0.210
0.750
BN 650 1421719 slotted ch...
1421719
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.400
1.032
0.300
5.000
0.600
4.400
2.600
1.800
0.900
0.300
0.100
0.400
0.210
0.750
BN 650 1421727 slotted ch...
1421727
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.400
1.032
0.300
6.000
0.600
5.400
2.600
1.800
0.900
0.300
0.100
0.400
0.210
0.750
BN 650 1072870 slotted ch...
1072870
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.400
1.032
0.300
8.000
0.600
7.400
2.600
1.800
0.900
0.300
0.100
0.400
0.210
0.750
BN 650 1072897 slotted ch...
1072897
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.400
1.032
0.300
10.000
0.600
9.400
2.600
1.800
0.900
0.300
0.100
0.400
0.210
0.750
BN 650 1210165 slotted ch...
1210165
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.600
1.171
0.350
2.000
0.700
1.300
3.000
2.000
1.000
0.400
0.100
0.450
0.260
0.900
BN 650 1243683 slotted ch...
1243683
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.600
1.171
0.350
3.000
0.700
2.300
3.000
2.000
1.000
0.400
0.100
0.450
0.260
0.900
BN 650 1243691 slotted ch...
1243691
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.600
1.171
0.350
4.000
0.700
3.300
3.000
2.000
1.000
0.400
0.100
0.450
0.260
0.900
BN 650 1243705 slotted ch...
1243705
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.600
1.171
0.350
5.000
0.700
4.300
3.000
2.000
1.000
0.400
0.100
0.450
0.260
0.900
BN 650 1243713 slotted ch...
1243713
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A2
1.600
1.171
0.350
6.000
0.700
5.300
3.000
2.000
1.000
0.400
0.100
0.450
0.260
0.900
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성