VMC - Versetzte Abtriebe mit integriertem Geber
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Stationäre Schraubtechnik
Schraubspindel
Powered by
CAD모델 선택
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/stationaere_schraubtechnik/schraubspindel/vmc.prj},{NB=REXROTH 0608801011 3VMC060 HUB0},{BESTNR=0608801011},{HUB1=50.000},{SIZE=2.000},{SIZE1=600.0000},{VERS=1.000},{L1=152.000},{L2=159.000},{L3=64.500},{L4=52.500},{L5=10.000},{L6=10.600},{L7=5.500},{L8=10.000},{L9=95.000},{L10=147.500},{L11=14.400},{L12=28.400},{L13=0.000},{L14=0.000},{L15=0.000},{B1=44.000},{B2=17.000},{B3=32.000},{B4=0.000},{H1=75.500},{H2=65.000},{H3=42.600},{H4=61.600},{H5=46.600},{H6=67.000},{H7=0.000},{D1=3.300},{D2=29.500},{D3=30.000},{D4=27.200},{D5=35.600},{D6=44.000},{D7=27.000},{D8=20.000},{NDR1=40.000},{KDR1=38.9175},{NDR2=6.000},{KDR2=4.917},{NDR3=0.000},{KDR3=0.000},{SW1=9.520},{SW2=9.700},{R=15.000},{W=27.000},{PSTOL=0.010},{H10=65.36290000},{HUB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
L10
Länge L10
[mm]
L11
Länge L11
[mm]
L12
Länge L12
[mm]
L13
Länge L13
[mm]
L14
Länge L14
[mm]
L15
Länge L15
[mm]
B1
Breite B1
[mm]
B2
Breite B2
[mm]
B3
Breite B3
[mm]
B4
Breite B4
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
H2
Höhe H2
[mm]
H3
Höhe H3
[mm]
H4
Höhe H4
[mm]
H5
Höhe H5
[mm]
H6
Höhe H6
[mm]
H7
Höhe H7
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
D5
Durchmesser D5
[mm]
D6
Durchmesser D6
[mm]
D7
Durchmesser D7
[mm]
D8
Durchmesser D8
[mm]
X1
Gewinde X1
ⁿ/ₐ
X2
Gewinde X2
ⁿ/ₐ
X3
Gewinde X3
ⁿ/ₐ
SW1
Schluesselweite SW1
[mm]
SW2
Schluesselweite SW2
[mm]
R
Radius R
[mm]
W
Winkel W
[deg]
REXROTH 0608801009 3VMC01...
0608801009
3VMC017
152.000
159.000
64.500
52.500
10.000
10.600
5.500
10.000
95.000
147.500
14.400
28.400
0.000
0.000
0.000
44.000
17.000
32.000
0.000
75.500
65.000
42.600
61.600
46.600
67.000
0.000
3.300
29.500
30.000
27.200
35.600
44.000
27.000
20.000
M 40 x 1
M 6
-
9.520
9.700
15.000
27.000
REXROTH 0608801010 3VMC03...
0608801010
3VMC035
152.000
159.000
64.500
52.500
10.000
10.600
5.500
10.000
95.000
147.500
14.400
28.400
0.000
0.000
0.000
44.000
17.000
32.000
0.000
75.500
65.000
42.600
61.600
46.600
67.000
0.000
3.300
29.500
30.000
27.200
35.600
44.000
27.000
20.000
M 40 x 1
M 6
-
9.520
9.700
15.000
27.000
REXROTH 0608801011 3VMC06...
0608801011
3VMC060
152.000
159.000
64.500
52.500
10.000
10.600
5.500
10.000
95.000
147.500
14.400
28.400
0.000
0.000
0.000
44.000
17.000
32.000
0.000
75.500
65.000
42.600
61.600
46.600
67.000
0.000
3.300
29.500
30.000
27.200
35.600
44.000
27.000
20.000
M 40 x 1
M 6
-
9.520
9.700
15.000
27.000
REXROTH 0608801004 4VMC15...
0608801004
4VMC150
242.000
0.000
35.200
0.000
18.000
15.200
7.900
20.000
146.000
211.000
25.000
18.000
14.000
0.000
0.000
60.000
17.000
44.000
48.000
102.000
29.700
60.000
80.000
44.000
88.000
48.000
4.300
40.000
41.000
0.000
0.000
43.000
0.000
0.000
-
M 8
M 6
12.700
12.900
21.500
28.000
REXROTH 0608801005 4VMC21...
0608801005
4VMC210
252.000
0.000
36.000
0.000
18.000
22.700
10.200
22.000
146.000
201.000
25.050
20.000
14.000
15.000
0.000
68.000
17.000
52.000
48.000
117.000
29.720
74.780
100.000
80.000
106.500
48.000
6.300
41.000
46.000
0.000
0.000
43.000
0.000
0.000
-
M 8
M 6
19.050
12.700
23.500
26.000
REXROTH 0608801006 4VMC36...
0608801006
4VMC360
246.000
0.000
42.000
0.000
22.000
22.700
10.200
25.000
147.500
244.700
25.050
20.000
14.000
15.000
10.050
80.000
17.000
44.000
48.000
127.500
29.700
85.400
107.500
77.500
114.000
48.000
6.300
53.500
54.000
0.000
0.000
43.000
0.000
0.000
-
M 8
M 6
19.050
12.700
28.000
20.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성