피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
S - Vorschubabtriebe
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Stationäre Schraubtechnik
Schraubspindel
Powered by
CAD모델 선택
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/stationaere_schraubtechnik/schraubspindel/s.prj},{NB=REXROTH 0608800612 2S1 HUB0},{BESTNR=0608800612},{HUB1=160.000},{SIZE=1.000},{SIZE1=6.0000},{L1=80.000},{L2=89.500},{L3=286.000},{L4=64.000},{L5=7.300},{L6=4.000},{L7=2.000},{L8=23.600},{L9=14.600},{L10=10.500},{L11=0.000},{B1=38.000},{B2=24.500},{B3=23.000},{H1=50.000},{H2=93.000},{H3=88.000},{H4=29.000},{H5=25.000},{H6=37.500},{D1=2.300},{D2=9.000},{D3=17.000},{D4=27.000},{D5=28.000},{D6=0.000},{D7=0.000},{NDR1=30.000},{KDR1=28.917},{NDR2=9.728},{KDR2=8.566},{NDR3=9.728},{KDR3=8.566},{NDR4=5.000},{KDR4=4.134},{NDR5=5.000},{KDR5=4.134},{NDR6=0.000},{KDR6=0.000},{W=36.000},{SW1=6.350},{SW2=6.800},{T1=16.000},{T2=16.000},{R=16.000},{PSTOL=0.010},{VERS=2.000},{X=0.000},{TYP=2S1},{HUB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
L10
Länge L10
[mm]
L11
Länge L11
[mm]
B1
Breite B1
[mm]
B2
Breite B2
[mm]
B3
Breite B3
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
H2
Höhe H2
[mm]
H3
Höhe H3
[mm]
H4
Höhe H4
[mm]
H5
Höhe H5
[mm]
H6
Höhe H6
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
D5
Durchmesser D5
[mm]
D6
Durchmesser D6
[mm]
D7
Durchmesser D7
[mm]
X1
Gewinde X1
ⁿ/ₐ
X2
Gewinde X2
ⁿ/ₐ
X3
Gewinde X3
ⁿ/ₐ
X4
Gewinde X4
ⁿ/ₐ
X5
Gewinde X5
ⁿ/ₐ
X6
Gewinde X6
ⁿ/ₐ
W
Winkel W
[deg]
SW1
Schluesselweite SW1
[mm]
SW2
Schluesselweite SW2
[mm]
T1
Tief T1
[mm]
T2
Tief T2
[mm]
R
Radius R
[mm]
REXROTH 0608800619 2S2 HU...
0608800619
2S2
78.000
89.500
286.000
64.000
10.000
0.000
2.000
23.600
14.600
10.500
0.000
38.000
24.500
23.000
50.000
93.000
88.000
29.000
25.000
37.500
0.000
9.000
17.000
27.000
28.000
0.000
0.000
M 30 x 1 links
G 1/8"
G 1/8"
M 5
M 5
M 6
36.000
0.000
6.800
16.000
16.000
16.000
REXROTH 0608800612 2S1 HU...
0608800612
2S1
80.000
89.500
286.000
64.000
7.300
4.000
2.000
23.600
14.600
10.500
0.000
38.000
24.500
23.000
50.000
93.000
88.000
29.000
25.000
37.500
2.300
9.000
17.000
27.000
28.000
0.000
0.000
M 30 x 1 links
G 1/8"
G 1/8"
M 5
M 5
-
36.000
6.350
6.800
16.000
16.000
16.000
REXROTH 0608800610 3S1 HU...
0608800610
3S1
97.000
107.000
365.000
74.500
10.600
5.500
3.000
26.500
14.000
11.000
0.000
50.000
36.000
26.000
60.000
117.500
114.500
54.000
30.000
45.000
3.300
14.000
25.000
40.000
37.000
35.000
0.000
-
G 1/8"
G 1/8"
M 6
M 6
-
28.000
9.520
9.700
16.000
18.000
24.000
REXROTH 0608800611 3S2 HU...
0608800611
3S2
97.800
107.000
365.000
74.500
7.500
4.000
3.000
26.500
14.000
11.000
0.000
50.000
36.000
26.000
60.000
117.500
114.500
54.000
30.000
45.000
2.000
14.000
25.000
40.000
37.000
35.000
0.000
-
G 1/8"
G 1/8"
M 6
M 6
-
28.000
6.350
9.700
16.000
18.000
24.000
REXROTH 0608800609 4S1 HU...
0608800609
4S1
100.800
118.000
373.000
71.500
23.500
7.900
9.000
32.800
14.800
10.000
8.500
60.000
35.000
38.700
80.000
149.000
142.000
0.000
60.000
60.700
4.300
17.000
30.000
48.000
45.000
50.000
8.000
-
G 1/8"
G 1/8"
M 10
M 8
-
28.000
12.700
12.900
20.000
18.000
27.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성