피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
GE - Planetengetriebe
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Stationäre Schraubtechnik
Schraubspindel
Powered by
CAD모델 선택
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/stationaere_schraubtechnik/schraubspindel/ge.prj},{NB=REXROTH 0608720053 3GE27},{BESTNR=0608720053},{SIZE1=27.0000},{TYP=3GE27},{SIZE=2.000},{L1=66.400},{L2=11.700},{L3=0.000},{L4=10.500},{L5=21.400},{L6=15.400},{L7=16.000},{L8=0.000},{L9=0.000},{L10=0.000},{L11=0.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{D1=9.525},{D2=15.100},{D3=35.400},{D4=40.000},{D5=0.000},{D6=0.000},{D7=0.000},{D8=0.000},{D9=0.000},{X1=M 40 x 1},{NDR1=40.000},{KDR1=39.026},{X2=M 35 x 1},{NDR2=35.000},{KDR2=34.200},{X3=-},{SW=0.000},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
L10
Länge L10
[mm]
L11
Länge L11
[mm]
L12
Länge L12
[mm]
L13
Länge L13
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
D5
Durchmesser D5
[mm]
D6
Durchmesser D6
[mm]
D7
Durchmesser D7
[mm]
D8
Durchmesser D8
[mm]
D9
Durchmesser D9
[mm]
X1
Gewinde X1
ⁿ/ₐ
X2
Gewinde X2
ⁿ/ₐ
X3
Gewinde X3
ⁿ/ₐ
SW
Schluesselweite SW
[mm]
REXROTH 0608720038 2GE26
0608720038
2GE26
60.300
10.800
50.900
7.300
15.000
10.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6.350
10.000
33.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 30 x 1
M 28 x 1
-
30.000
REXROTH 0608720043 2GE19
0608720043
2GE19
60.300
10.800
50.900
7.300
15.000
10.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6.350
10.000
33.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 30 x 1
M 28 x 1
-
30.000
REXROTH 0608720039 3GE67
0608720039
3GE67
82.400
11.700
0.000
10.500
21.400
15.400
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.525
15.100
35.400
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 40 x 1
M 35 x 1
-
0.000
REXROTH 0608720053 3GE27
0608720053
3GE27
66.400
11.700
0.000
10.500
21.400
15.400
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.525
15.100
35.400
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 40 x 1
M 35 x 1
-
0.000
REXROTH 0608720040 4GE59
0608720040
4GE59
105.600
16.700
0.000
15.500
23.500
15.000
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
12.700
17.000
45.400
54.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 54 x 1
M 45 x 1
-
50.000
REXROTH 0608720056 4GE19
0608720056
4GE19
82.900
16.700
0.000
15.500
23.500
15.000
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
12.700
17.000
45.400
54.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 54 x 1
M 45 x 1
-
0.000
REXROTH 0608720041 5GE68
0608720041
5GE68
188.000
1.800
34.500
0.000
87.000
7.000
31.000
14.500
37.500
10.500
17.000
28.000
29.800
0.000
0.000
66.000
80.000
65.700
70.000
52.000
58.000
63.000
M 79 x 1,5
M 66 x 1,5
W 22 x 0,8 x 26
0.000
REXROTH 0608720058 5GE19
0608720058
5GE19
154.300
1.800
34.500
0.000
53.000
7.000
31.000
14.500
37.500
10.500
17.000
28.000
29.800
0.000
0.000
66.000
80.000
65.700
70.000
52.000
58.000
63.000
M 79 x 1,5
M 66 x 1,5
W 22 x 0,8 x 26
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성