PE110 - Pressensteuerung
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Einpresstechnik
Steuer- und Leistungskomponenten
Powered by
CAD모델 선택
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/einpresstechnik/steuer_und_leistungskomponenten/pe110.prj},{NB=REXROTH 0608830186 PE110},{BESTNR=0608830186},{TYP=PE110},{L1=295.000},{L2=310.000},{B1=58.000},{B2=21.000},{B3=5.500},{B4=100.000},{B5=106.000},{H1=310.000},{H2=295.000},{H3=5.000},{H4=9.000},{H5=30.000},{H6=267.000},{D1=10.000},{D2=5.500},{PSTOL=0.010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
B1
Breite B1
[mm]
B2
Breite B2
[mm]
B3
Breite B3
[mm]
B4
Breite B4
[mm]
B5
Breite B5
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
H2
Höhe H2
[mm]
H3
Höhe H3
[mm]
H4
Höhe H4
[mm]
H5
Höhe H5
[mm]
H6
Höhe H6
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
REXROTH 0608830186 PE110
0608830186
PE110
295.000
310.000
58.000
21.000
5.500
100.000
106.000
310.000
295.000
5.000
9.000
30.000
267.000
10.000
5.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성