카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
FS.17 - Demountable Guide Post (h6)
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
Guiding Posts
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/b1/fs_17.prj},{NB=FS.17.032.200},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=FS.17.032.200},{ID2=20354},{D1=32.000},{D2=41.000},{L=230.000},{L1=200.000},{L2=30.000},{L3=6.500},{SCH=M8},{KLAMMER=19797},{NDR=8},{KDR=6.770}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SCH
ⁿ/ₐ
KLAMMER
K
ⁿ/ₐ
FS.17.018.070
SF Bordignon GmbH
18.000
26.000
90.000
70.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.018.080
SF Bordignon GmbH
18.000
26.000
100.000
80.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.018.090
SF Bordignon GmbH
18.000
26.000
110.000
90.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.018.100
SF Bordignon GmbH
18.000
26.000
120.000
100.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.018.110
SF Bordignon GmbH
18.000
26.000
130.000
110.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.018.120
SF Bordignon GmbH
18.000
26.000
140.000
120.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.018.130
SF Bordignon GmbH
18.000
26.000
150.000
130.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.018.140
SF Bordignon GmbH
18.000
26.000
160.000
140.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.018.150
SF Bordignon GmbH
18.000
26.000
170.000
150.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.018.160
SF Bordignon GmbH
18.000
26.000
180.000
160.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.019.070
SF Bordignon GmbH
19.000
26.000
90.000
70.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.019.080
SF Bordignon GmbH
19.000
26.000
100.000
80.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.019.090
SF Bordignon GmbH
19.000
26.000
110.000
90.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.019.100
SF Bordignon GmbH
19.000
26.000
120.000
100.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.019.110
SF Bordignon GmbH
19.000
26.000
130.000
110.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.019.120
SF Bordignon GmbH
19.000
26.000
140.000
120.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.019.130
SF Bordignon GmbH
19.000
26.000
150.000
130.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.019.140
SF Bordignon GmbH
19.000
26.000
160.000
140.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.019.150
SF Bordignon GmbH
19.000
26.000
170.000
150.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.019.160
SF Bordignon GmbH
19.000
26.000
180.000
160.000
20.000
3.500
M6
19795
FS.17.024.070
SF Bordignon GmbH
24.000
33.000
94.000
70.000
24.000
5.000
M6
19796
FS.17.024.080
SF Bordignon GmbH
24.000
33.000
104.000
80.000
24.000
5.000
M6
19796
FS.17.024.090
SF Bordignon GmbH
24.000
33.000
114.000
90.000
24.000
5.000
M6
19796
FS.17.024.100
SF Bordignon GmbH
24.000
33.000
124.000
100.000
24.000
5.000
M6
19796
FS.17.024.110
SF Bordignon GmbH
24.000
33.000
134.000
110.000
24.000
5.000
M6
19796
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
17.4 - Guide posts with clamps
voestalpine
15.06.2023
FS.02 - Guide Post (h3) with internal threads
Bordignon
09.01.2023
FS.07 - Demountable Guide Post with Collar (h4) DIN 9825 / ISO 9182-5
Bordignon
13.03.2023
17.7 - Guide posts without clamp
voestalpine
15.06.2023
FS.08 - Stripper Mounted Guide Post (h3)
Bordignon
09.01.2023
FS.06 - Demountable Guide Post with Collar (h3) DIN 9825 / ISO 9182-5
Bordignon
13.03.2023
KOB.03 - Kombi-Buchse mit Bund und Kugelzentrierung
Bordignon
09.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성