카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
BS - Extra light load
Bordignon
Bordignon
Die springs to ISO 10243
ISO 10243 springs
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/molle_per_stampi/molle_iso_10243/1l.prj},{NB=BS26126(Pos.0)},{CAT=BORDIGNON},{CODSF=BS.26126},{CODBORD=BS26126},{DEFLAV=0},{SEZFILO=5.35x2.20},{D=25.0},{D0=12.5},{L0=127},{RG=9.8},{DEF1=44.5},{CAR1=434},{DEF2=50.8},{CAR2=498.0},{DEF3=63.5},{CAR3=620},{DEFBLOCCO=77},{CARBLOCCO=753},{PZCONF=10},{X=5.350},{Y=2.200},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
SEZFILO
Wire section
[mm]
D
Housing diameter
[mm]
D0
Rod diameter
[mm]
L0
Free length
[mm]
RG
Rate
[N/mm]
DEF1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
CAR1
Load for long spring life
[N]
DEF2
Average Working Deflection
[mm]
CAR2
Average working load
[N]
DEF3
Max working deflection
[mm]
CAR3
Max work load
[N]
PZCONF
Nr. pcs
[mm]
ISO BS10025
BS10025
2.1x0.9
10.0
5.0
25
8.5
8.8
74
10.0
85.0
12.5
106
100
ISO BS10032
BS10032
2.1x0.9
10.0
5.0
32
6.5
11.2
74
12.8
83.2
16.0
104
100
ISO BS10038
BS10038
2.1x0.9
10.0
5.0
38
5.5
13.3
74
15.2
83.6
19.0
105
100
ISO BS10045
BS10045
2.1x0.9
10.0
5.0
44
5.0
15.4
77
17.6
88.0
22.0
110
100
ISO BS10050
BS10050
2.1x0.9
10.0
5.0
51
4.5
17.9
80
20.4
91.8
25.5
115
100
ISO BS10065
BS10065
2.1x0.9
10.0
5.0
64
3.3
22.4
74
25.6
84.5
32.0
106
50
ISO BS10075
BS10075
2.1x0.9
10.0
5.0
76
3.2
26.6
85
30.4
97.3
38.0
122
50
ISO BS10303
BS10303
2.1x0.9
10.0
5.0
305
0.6
106.8
64
122.0
73.2
152.5
92
20
ISO BS13025
BS13025
2.5x1.2
12.5
6.3
25
15.5
8.8
136
10.0
155.0
12.5
194
100
ISO BS13032
BS13032
2.5x1.2
12.5
6.3
32
12.2
11.2
137
12.8
156.0
16.0
195
100
ISO BS13038
BS13038
2.5x1.2
12.5
6.3
38
10.3
13.3
137
15.2
157.0
19.0
196
100
ISO BS13045
BS13045
2.5x1.2
12.5
6.3
44
8.7
15.4
134
17.6
153.0
22.0
191
100
ISO BS13050
BS13050
2.5x1.2
12.5
6.3
51
7.5
17.9
134
20.4
153.0
25.5
191
100
ISO BS13065
BS13065
2.5x1.2
12.5
6.3
64
5.8
22.4
130
25.6
149.0
32.0
186
50
ISO BS13075
BS13075
2.5x1.2
12.5
6.3
76
4.7
26.6
125
30.4
143.0
38.0
179
50
ISO BS13090
BS13090
2.5x1.2
12.5
6.3
89
4.1
31.2
128
35.6
146.0
44.5
182
50
ISO BS13101
BS13101
2.5x1.2
12.5
6.3
102
3.6
35.7
129
40.8
147.0
51.0
184
50
ISO BS13303
BS13303
2.5x1.2
12.5
6.3
305
1.2
106.8
128
122.0
146.0
152.5
183
20
ISO BS16025
BS16025
3.4x1.2
16.0
8.0
25
20.2
8.8
177
10.0
202.0
12.5
253
100
ISO BS16032
BS16032
3.4x1.2
16.0
8.0
32
14.4
11.2
161
12.8
184.0
16.0
230
100
ISO BS16038
BS16038
3.4x1.2
16.0
8.0
38
12.3
13.3
164
15.2
187.0
19.0
234
100
ISO BS16045
BS16045
3.4x1.2
16.0
8.0
44
10.6
15.4
163
17.6
187.0
22.0
233
100
ISO BS16050
BS16050
3.4x1.2
16.0
8.0
51
8.9
17.9
159
20.4
182.0
25.5
227
100
ISO BS16065
BS16065
3.4x1.2
16.0
8.0
64
7.0
22.4
157
25.6
179.0
32.0
224
50
ISO BS16075
BS16075
3.4x1.2
16.0
8.0
76
5.8
26.6
154
30.4
176.0
38.0
220
50
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성