카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0165 - Thrust screws
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Thrust screws
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/druckschrauben/07119.prj},{NB=B0165.105X9},{BESTBLOHM=B0165.105X9},{AUSF=Bolzen aus POM},{D=M 5},{D1=3.0},{L=9.0},{L2=1.8},{SW=2.5},{GEW=0.0006},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM},{LX=9,11,13,17,21,31,41},{NDM=5},{XA=0.9},{XB=1.5},{XC=3.7},{XD=45},{XE=3.0},{XX=1.000},{TAB=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Stahl brüniert},{FARBE1=weiss}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0165.04X65
B0165.04X65
pin brass
M 4
2.5
6.5
2.0
0.0003
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.04X85
B0165.04X85
pin brass
M 4
2.5
8.5
2.0
0.0006
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.04X105
B0165.04X105
pin brass
M 4
2.5
10.5
2.0
0.0008
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.04X125
B0165.04X125
pin brass
M 4
2.5
12.5
2.0
0.0007
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.04X165
B0165.04X165
pin brass
M 4
2.5
16.5
2.0
0.0011
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.04X305
B0165.04X305
pin brass
M 4
2.5
30.5
2.0
0.0021
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.04X405
B0165.04X405
pin brass
M 4
2.5
40.5
2.0
0.0028
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.05X85
B0165.05X85
pin brass
M 4
3.0
8.5
2.5
0.0007
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.05X105
B0165.05X105
pin brass
M 5
3.0
10.5
2.5
0.0009
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.05X125
B0165.05X125
pin brass
M 5
3.0
12.5
2.5
0.0012
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.05X165
B0165.05X165
pin brass
M 5
3.0
16.5
2.5
0.0016
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.05X205
B0165.05X205
pin brass
M 5
3.0
20.5
2.5
0.0021
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.05X305
B0165.05X305
pin brass
M 5
3.0
30.5
2.5
0.0032
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.05X405
B0165.05X405
pin brass
M 5
3.0
40.5
2.5
0.0044
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.06X115
B0165.06X115
pin brass
M 6
4.0
11.5
3.0
0.0014
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.06X125
B0165.06X125
pin brass
M 6
4.0
12.5
3.0
0.0016
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.06X165
B0165.06X165
pin brass
M 6
4.0
16.5
3.0
0.0023
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.06X175
B0165.06X175
pin brass
M 6
4.0
17.5
3.0
0.0025
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.06X205
B0165.06X205
pin brass
M 6
4.0
20.5
3.0
0.0028
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.06X255
B0165.06X255
pin brass
M 6
4.0
25.5
3.0
0.0038
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.06X265
B0165.06X265
pin brass
M 6
4.0
26.5
3.0
0.0040
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.06X305
B0165.06X305
pin brass
M 6
4.0
30.5
3.0
0.0047
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.06X405
B0165.06X405
pin brass
M 6
4.0
40.5
3.0
0.0064
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.06X415
B0165.06X415
pin brass
M 6
4.0
41.5
3.0
0.0066
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0165.06X515
B0165.06X515
pin brass
M 6
4.0
51.5
3.0
0.0083
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성