284786 - BSFN-SE 250K
Blickle
Gefederte Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/gefederte20rollen/284786.prj},{NB=284786},{MANUID=284786},{RADDURCHM=250},{RADBREITE=63},{TRAGF4KMH=850},{HEIGHT=315},{WEIGHT=11.700},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-20},{BSFN_SE_250K=../_pool_/7e/c2/bsfn-se_250k_284786.png},{DESCSHORT=BSFN-SE 250K}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
284786
284786
BSFN-SE 250K
4047526284787
Blickle Räder+Rollen GmbH...
21
250
63
Kugellager
850
315
175 x 140
11.700
Gummi
dickwandiges Stahlblech
Gefederte Bockrolle
schwarz
anthrazit
80
-20
65 Shore A
nein
nein
nein
nein
nein
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2055 - L-POTH 100G-FI-FA
Blickle
10.10.2023
17574 - LH-SETH 150K-ST
Blickle
10.10.2023
13623 - LH-POTH 125R-3-ST-FA
Blickle
10.10.2023
238170 - LH-ALTH 100K-1
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성