카탈로그: Bison Gear Motors
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bison Gear Motors
NEMA 56C - Permanent Magnet AC Motor - VF Sync
Bison Gear Motors
Motors
PMAC Motors
Powered by
CAD모델 선택
{bisongear/motors/pmac_motors/nema56c_asmtab.prj},{NB=05B-22-0308-D10-33A},{PN=05B-22-0308-D10-33A},{FRAME=49},{RPHP=0.75},{RPW=560},{RS=1800},{RF=90},{NOP=6},{FLAMPS=1.5},{TORQUE=26.5},{PF=0.69},{EFF=94.2},{RI=5.08},{BEMF=133.8},{RES=17.61},{INDLSD=20.1},{INDLSQ=65.4},{PA=3.20},{PT=62.72},{MOUNT=NEMA 56C},{ENCL=TENV w/Encoder},{WT=12.3},{L=7.16},{MPT=ZF},{XX=29},{PPATH=../parts/pmac_motors/pmac_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
FRAME
Frame
ⁿ/ₐ
RPHP
Rated Power
[HP]
RPW
Rated Power
[W]
RS
Rated Speed
[RPM]
RF
Rated Freq.
[Hz]
NOP
# of Poles
ⁿ/ₐ
FLAMPS
FL
[Amps]
TORQUE
Torque
[In-Lb.]
PF
Power Factor
ⁿ/ₐ
EFF
Efficiency
[%]
RI
Rotor Inertia
[Lb.-In2]
BEMF
Back EMF L-L
[Vrms/kRPM]
RES
Resistance L-L
[Ω]
INDLSD
Inductance
[Lsd]
INDLSQ
Inductance
[Lsq]
PA
Peak Amps
[A]
PT
Peak Torque
[In-Lb.]
MOUNT
Mounting Flange
ⁿ/ₐ
ENCL
Enclosure
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs.]
L
Length
[인치]
05B-22-0308-B10-331
05B-22-0308-B10-331
49
0.75
560
1800
90
6
3.0
26.5
0.67
90.1
5.08
67.2
4.40
5.6
18.8
7.35
72.03
NEMA 56C
TENV
11.5
5.84
05B-22-0308-B10-332
05B-22-0308-B10-332
49
0.75
560
1800
90
6
3.0
26.5
0.67
90.1
5.08
67.2
4.40
5.6
18.8
7.35
72.03
NEMA 56C
TEFC
12.3
6.99
05B-22-0308-B10-33A
05B-22-0308-B10-33A
49
0.75
560
1800
90
6
3.0
26.5
0.67
90.1
5.08
67.2
4.40
5.6
18.8
7.35
72.03
NEMA 56C
TENV w/Encoder
12.3
7.16
05B-22-0308-D10-331
05B-22-0308-D10-331
49
0.75
560
1800
90
6
1.5
26.5
0.69
94.2
5.08
133.8
17.61
20.1
65.4
3.20
62.72
NEMA 56C
TENV
11.5
5.84
05B-22-0308-D10-332
05B-22-0308-D10-332
49
0.75
560
1800
90
6
1.5
26.5
0.69
94.2
5.08
133.8
17.61
20.1
65.4
3.20
62.72
NEMA 56C
TEFC
12.3
6.99
05B-22-0308-D10-33A
05B-22-0308-D10-33A
49
0.75
560
1800
90
6
1.5
26.5
0.69
94.2
5.08
133.8
17.61
20.1
65.4
3.20
62.72
NEMA 56C
TENV w/Encoder
12.3
7.16
05B-22-0411-B10-331
05B-22-0411-B10-331
49
1.12
835
1800
90
6
4.0
40.0
0.70
89.6
6.69
72.9
2.14
4.3
14.2
9.98
106.35
NEMA 56C
TENV
15.5
6.84
05B-22-0411-B10-332
05B-22-0411-B10-332
49
1.12
835
1800
90
6
4.0
40.0
0.70
89.6
6.69
72.9
2.14
4.3
14.2
9.98
106.35
NEMA 56C
TEFC
16.3
7.99
05B-22-0411-B10-33A
05B-22-0411-B10-33A
49
1.12
835
1800
90
6
4.0
40.0
0.70
89.6
6.69
72.9
2.14
4.3
14.2
9.98
106.35
NEMA 56C
TENV w/Encoder
16.3
8.16
05B-22-0411-D10-331
05B-22-0411-D10-331
49
1.12
835
1800
90
6
2.0
40.0
0.71
93.4
6.69
146.0
8.54
14.2
53.5
5.03
107.03
NEMA 56C
TENV
15.5
6.84
05B-22-0411-D10-332
05B-22-0411-D10-332
49
1.12
835
1800
90
6
2.0
40.0
0.71
93.4
6.69
146.0
8.54
14.2
53.5
5.03
107.03
NEMA 56C
TEFC
16.3
7.99
05B-22-0411-D10-33A
05B-22-0411-D10-33A
49
1.12
835
1800
90
6
2.0
40.0
0.71
93.4
6.69
146.0
8.54
14.2
53.5
5.03
107.03
NEMA 56C
TENV w/Encoder
16.3
8.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성