HP non-regulated
Biral
Water Supply
Multistage, vertical high-pressure pump
Powered by
CAD모델 선택
{biral/water_supply/multistage_vertical_high_pressure_pump/combo_hp_pumpe.prj},{NB=3018700617_HP 20-50-17_MP1(300)},{ARTNR=3018700617},{TYP=HP 20-50-17},{NF=20},{NW=50 mm},{AS=17.0},{AS1=17},{FA=DN 50, PN 16-25},{BD=25},{MP=MP1},{LODLEVEL=300},{EAN=7630054919039},{A=1685},{B=481},{C=1204},{D=305},{E=218},{KAT=https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10072690},{BB=https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115755},{M=170},{L=767.0},{F=212},{S=14},{HH=147.5},{CC=23.0},{SCW=15.000},{CUTX=138.000},{SS2=208.500},{SS3=350.000},{SS=95.000},{R2=17.000},{HH2=173.100},{BOX=127.000},{GG=0.000},{GAP1=0.000},{GAP=0.0},{GLV=426.000},{UREZ=303.000},{G1=294.500},{G2=0.000},{X=208},{D2=350},{F1=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
NF
Nominal flow rate
[m³/h]
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
AS1
Number of stages
ⁿ/ₐ
EB
Installation length
[mm]
FA
Flange connection
ⁿ/ₐ
BD
Max. operating pressure
[bar]
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
3018708202_HP 3-25-2_MP1
3018708202
HP 3-25-2
3
1"
2
210
1"
16
7630054918346
478
222
256
138
104
3018708203_HP 3-25-3_MP1
3018708203
HP 3-25-3
3
1"
3
210
1"
16
7630054918353
478
222
256
138
104
3018708204_HP 3-25-4_MP1
3018708204
HP 3-25-4
3
1"
4
210
1"
16
7630054918360
496
222
274
138
104
3018708205_HP 3-25-5_MP1
3018708205
HP 3-25-5
3
1"
5
210
1"
16
7630054918377
514
222
292
138
104
3018708206_HP 3-25-6_MP1
3018708206
HP 3-25-6
3
1"
6
210
1"
16
7630054918384
532
222
310
138
104
3018708207_HP 3-25-7_MP1
3018708207
HP 3-25-7
3
1"
7
210
1"
16
7630054918391
550
222
328
138
104
3018708208_HP 3-25-8_MP1
3018708208
HP 3-25-8
3
1"
8
210
1"
16
7630054918407
578
228
350
158
136
3018708210_HP 3-25-10_MP1
3018708210
HP 3-25-10
3
1"
10
210
1"
16
7630054918414
614
228
386
158
136
3018708211_HP 3-25-11_MP1
3018708211
HP 3-25-11
3
1"
11
210
1"
16
7630054918421
632
228
404
158
136
3018708212_HP 3-25-12_MP1
3018708212
HP 3-25-12
3
1"
12
210
1"
16
7630054918438
650
228
422
158
136
3018708215_HP 3-25-15_MP1
3018708215
HP 3-25-15
3
1"
15
210
1"
16
7630054918445
704
228
476
158
136
3018708219_HP 3-25-19_MP1
3018708219
HP 3-25-19
3
1"
19
210
1"
16
7630054918452
858
294
564
172
133
3018708223_HP 3-25-23_MP1
3018708223
HP 3-25-23
3
1"
23
210
1"
16
7630054918469
930
294
636
172
133
3018708227_HP 3-25-27_MP1
3018708227
HP 3-25-27
3
25/32 mm
27
250
DN 25/32, PN 25
25
7630054918476
1027
294
733
172
133
3018708231_HP 3-25-31_MP1
3018708231
HP 3-25-31
3
25/32 mm
31
250
DN 25/32, PN 25
25
7630054918483
1098
289
809
172
133
3018708236_HP 3-25-36_MP1
3018708236
HP 3-25-36
3
25/32 mm
36
250
DN 25/32, PN 25
25
7630054918490
1188
289
899
172
133
3018708302_HP 5-32-2_MP1
3018708302
HP 5-32-2
5
1.25"
2
210
1 1/4"
16
7630054918506
478
222
256
138
104
3018708304_HP 5-32-4_MP1
3018708304
HP 5-32-4
5
1.25"
4
210
1 1/4"
16
7630054918513
532
222
310
138
104
3018708306_HP 5-32-6_MP1
3018708306
HP 5-32-6
5
1.25"
6
210
1 1/4"
16
7630054918520
596
228
368
158
136
3018708308_HP 5-32-8_MP1
3018708308
HP 5-32-8
5
1.25"
8
210
1 1/4"
16
7630054918537
650
228
422
158
136
3018708310_HP 5-32-10_MP1
3018708310
HP 5-32-10
5
1.25"
10
210
1 1/4"
16
7630054918544
786
294
492
172
133
3018708311_HP 5-32-11_MP1
3018708311
HP 5-32-11
5
1.25"
11
210
1 1/4"
16
7630054918551
813
294
519
172
133
3018708312_HP 5-32-12_MP1
3018708312
HP 5-32-12
5
1.25"
12
210
1 1/4"
16
7630054918568
840
294
546
172
133
3018708314_HP 5-32-14_MP1
3018708314
HP 5-32-14
5
1.25"
14
210
1 1/4"
16
7630054918575
894
294
600
172
133
3018708316_HP 5-32-16_MP1
3018708316
HP 5-32-16
5
1.25"
16
210
1 1/4"
16
7630054918582
948
294
654
172
133
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성