HP-E regulated
Biral
Water Supply
Multistage, vertical high-pressure pump
Powered by
CAD모델 선택
{biral/water_supply/multistage_vertical_high_pressure_pump/combo_hp_e_pumpe1.prj},{NB=3020000601_HP-E 18-50-1_MP1(300)},{ARTNR=3020000601},{TYP=HP-E 18-50-1},{NF=24},{NW=DN 50},{AS=1},{FA=F: DN 50, PN 16},{BD=16},{MP=MP1},{LODLEVEL=300},{EAN=7630054921506},{A=689},{B=274},{C=415},{D=122},{E=158},{F=268},{KAT=https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10072690},{BB=http://oxomi.com/p/2025044/catalog/9120727},{M=170},{L=76.0},{S=14},{HH=267.5},{CC=0.0},{SCW=0.0},{CUTX=2.000},{GLV=234.000},{SS2=136.500},{SS3=143.800},{GAP1=11.000},{SS=135.000},{R2=13.000},{HH2=0.000},{BOX=232.000},{GG=0},{UREZ=152.667},{GAP=0.000},{G1=0.000},{G2=0.000},{X=208}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
NF
Nominal flow rate
[m³/h]
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
AS
Number of stages
ⁿ/ₐ
EB
Installation length
[mm]
FA
Flange connection
ⁿ/ₐ
BD
Max. operating pressure
[bar]
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
3020000202_HP-E 4-25-2_MP...
3020000202
HP-E 4-25-2
4
Rp 1"
2
204
A: Rp 1"
16
7630054921186
468
214
254
122
158
212
3020000204_HP-E 4-25-4_MP...
3020000204
HP-E 4-25-4
4
Rp 1"
4
204
A: Rp 1"
16
7630054921193
486
214
272
122
158
212
3020000205_HP-E 4-25-5_MP...
3020000205
HP-E 4-25-5
4
Rp 1"
5
204
A: Rp 1"
16
7630054921209
510
214
296
122
158
212
3020000208_HP-E 4-25-8_MP...
3020000208
HP-E 4-25-8
4
Rp 1"
8
204
A: Rp 1"
16
7630054921216
564
214
350
122
158
212
3020000211_HP-E 4-25-11_M...
3020000211
HP-E 4-25-11
4
Rp 1"
11
204
A: Rp 1"
16
7630054921223
694
274
420
122
158
268
3020000217_HP-E 4-25-17_M...
3020000217
HP-E 4-25-17
4
DN 25/32
17
250
F: DN 25/32, PN 16-25
16
7630054921230
827
274
553
122
158
268
3020000223_HP-E 4-25-23_M...
3020000223
HP-E 4-25-23
4
DN 25/32
23
250
F: DN 25/32, PN 16-25
25
7630054921247
996
331
665
192
201
291
3020000225_HP-E 4-25-25_M...
3020000225
HP-E 4-25-25
4
DN 25/32
25
250
F: DN 25/32, PN 16-25
25
7630054921254
1032
331
701
192
201
291
3020000302_HP-E 6-32-2_MP...
3020000302
HP-E 6-32-2
6
Rp 1 1/4"
2
204
A: Rp 1 1/4"
16
7630054921261
468
214
254
122
158
212
3020000304_HP-E 6-32-4_MP...
3020000304
HP-E 6-32-4
6
Rp 1 1/4"
4
204
A: Rp 1 1/4"
16
7630054921278
528
214
314
122
158
212
3020000305_HP-E 6-32-5_MP...
3020000305
HP-E 6-32-5
6
Rp 1 1/4"
5
204
A: Rp 1 1/4"
16
7630054921285
631
274
357
122
158
268
3020000309_HP-E 6-32-9_MP...
3020000309
HP-E 6-32-9
6
Rp 1 1/4"
9
204
A: Rp 1 1/4"
16
7630054921292
739
274
465
122
158
268
3020000312_HP-E 6-32-12_M...
3020000312
HP-E 6-32-12
6
Rp 1 1/4"
12
204
A: Rp 1 1/4"
16
7630054921308
881
331
550
192
201
291
3020000316_HP-E 6-32-16_M...
3020000316
HP-E 6-32-16
6
Rp 1 1/4"
16
204
A: Rp 1 1/4"
16
7630054921315
989
331
658
192
201
291
3020000322_HP-E 6-32-22_M...
3020000322
HP-E 6-32-22
6
DN 25/32
22
250
F: DN 25/32, PN 16-25
25
7630054921322
1237
362
875
192
201
291
3020000324_HP-E 6-32-24_M...
3020000324
HP-E 6-32-24
6
DN 25/32
24
250
F: DN 25/32, PN 16-25
25
7630054921339
1320
391
929
255
237
346
3020000401_HP-E 12-40-1_M...
3020000401
HP-E 12-40-1
12
Rp 1 1/2"
1
254
A: Rp 1 1/2"
16
7630054921346
561
214
347
122
158
212
3020000402_HP-E 12-40-2_M...
3020000402
HP-E 12-40-2
12
Rp 1 1/2"
2
254
A: Rp 1 1/2"
16
7630054921353
637
274
363
122
158
268
3020000403_HP-E 12-40-3_M...
3020000403
HP-E 12-40-3
12
Rp 1 1/2"
3
254
A: Rp 1 1/2"
16
7630054921360
667
274
393
122
158
268
3020000405_HP-E 12-40-5_M...
3020000405
HP-E 12-40-5
12
Rp 1 1/2"
5
254
A: Rp 1 1/2"
16
7630054921377
789
331
458
192
201
291
3020000406_HP-E 12-40-6_M...
3020000406
HP-E 12-40-6
12
Rp 1 1/2"
6
254
A: Rp 1 1/2"
16
7630054921384
819
331
488
192
201
291
3020000409_HP-E 12-40-9_M...
3020000409
HP-E 12-40-9
12
Rp 1 1/2"
9
254
A: Rp 1 1/2"
16
7630054921391
972
362
610
192
201
291
3020000412_HP-E 12-40-12_...
3020000412
HP-E 12-40-12
12
DN 40
12
280
F: DN 40, PN 25
25
7630054921407
1091
391
700
255
237
346
3020000414_HP-E 12-40-14_...
3020000414
HP-E 12-40-14
12
DN 40
14
280
F: DN 40, PN 25
25
7630054921414
1168
408
760
255
237
346
3020000501_HP-E 18-50-1_M...
3020000501
HP-E 18-50-1
18
DN 50
1
300
F: DN 50, PN 16
16
7630054921421
689
274
415
122
158
268
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HP non-regulated
Biral
03.05.2024
Movitec B/C Vertical - High-pressure in-line pump
KSB
06.02.2024
F9 YC (150/200)
Wilo
15.04.2024
Etabloc SYT Vertical - Thermal oil / hot water pump
KSB
06.02.2024
Etaseco I Vertical - Standardised water pump with canned motor
KSB
06.02.2024
ELS - ELS
Comet
19.11.2020
4m³/h (nominal flow), PN25
Wilo
15.04.2024
10m³/h (nominal flow), PN40
Wilo
15.04.2024
16m³/h (nominal flow), PN16
Wilo
15.04.2024
Standard
Wilo
15.04.2024
10m³/h (nominal flow), PN16
Wilo
15.04.2024
Etanorm with Material number 3e -BIM Data - Standardised Water Pump
KSB
25.02.2024
Etaseco Horizontal - Standardised water pump with canned motor
KSB
06.02.2024
HVU-HV - Vertical multistage electric pumps
Caprari
24.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성